Robots Series

M-900

La serie M-900 de FANUC es una línea de robots de 6 ejes de alta capacidad diseñada para aplicaciones con cargas pesadas de 150 a 700 kg, con alcances de hasta 3,7 m. Diseñada para manejar piezas grandes, ya sean individuales o múltiples, ofrece una resistencia y versatilidad excepcionales. Las múltiples opciones de montaje permiten un uso óptimo del espacio de trabajo, lo que la hace ideal para tareas industriales exigentes que requieren tanto potencia como flexibilidad.

Products in M-900 Series

Neenah 851 small

Robots para cargas pesadas

Con cargas útiles de entre 150 y 700 kg, la serie de robots de 6 ejes M-900 ofrece una de las cargas útiles más altas del mercado. La serie M-900 es ideal para casi cualquier aplicación que requiera manejar una o varias piezas pesadas, con alcances que se extienden hasta los 3,7 m. Las variadas opciones de montaje hacen que esta serie sea muy versátil y le permiten aprovechar al máximo el espacio de trabajo.

M 900ib welding

Capacidad mejorada de la muñeca

El nuevo M-900iB/700E de FANUC ofrece las mismas excelentes características que el M-900iB/700, con una gran mejora: mayor capacidad de carga en la muñeca. La muñeca mejorada puede manipular productos de manera más eficiente, lo que brinda mayor flexibilidad para manejar piezas grandes y pesadas, como las baterías de vehículos eléctricos.

M 900ib280

Presentamos el robot de alta rigidez

El M-900iB/280 es el nuevo especialista de FANUC para aplicaciones que exigen la máxima rigidez del robot. Diseñado para procesos que ejercen mucha presión sobre la herramienta, este nuevo especialista en rigidez ofrece una mayor precisión en aplicaciones donde la exactitud es esencial. Descubre lo que una mayor rigidez puede hacer por ti.

J4 wrist rotation

Diseño confiable y de larga vida útil

Con rotación J4 en la muñeca y un brazo J3 delgado para facilitar el acceso a espacios angostos, los modelos M-900 están equipados con ejes de transmisión huecos para los motores de la muñeca y bridas de montaje de equipos en el brazo. Un reductor en el extremo del J4 mantiene todo el brazo J3 estacionario, mientras que el eje 4 gira en el extremo del brazo. La durabilidad y confiabilidad de estos robots se demuestran a diario en entornos de alto volumen, como la industria automotriz.

Características destacadas de los robots de la serie M-900 de FANUC

M 900ib heavy payload

Pinzas grandes y cargas útiles pesadas

La construcción rígida del M-900, junto con su brazo de enlace paralelo de apoyo, garantiza una manipulación precisa de piezas pesadas, un paletizado rápido y un taladrado preciso para trabajos pesados. La serie M-900 ofrece un mayor rendimiento gracias a su capacidad de carga mejorada, los momentos de la muñeca y la inercia.

M 900ib 400l

Versiones de alcance extralargo disponibles

Maneje piezas grandes y muy pesadas con alcances de hasta 3704 mm utilizando los modelos M-900iB/280L y M-900iB/400L.

M 900ib 700 wrist motors

Muñeca compacta con protección del motor

Los motores de la muñeca están montados en el hombro de la serie M-900 para protegerlos del calor y de las condiciones de operación adversas. La refrigeración mejorada en esta posición permite cargas más pesadas y ciclos más rápidos.

M 900ib m 20ib

Servicios integrados

Servicios neumáticos y eléctricos integrados que consisten en 8 entradas y 8 salidas de serie. Se ofrece un paquete de salida de cables sencillo y confiable.