Robots Series

M-1000

El FANUC M-1000 es un potente robot de manipulación de materiales de gran tamaño diseñado para cargas pesadas con una flexibilidad mejorada. Con un mecanismo de articulación en serie único, ofrece un rango de movimiento más amplio que los robots de articulación paralela tradicionales, lo que permite el posicionamiento vertical y la rotación hacia atrás. Esta capacidad de movimiento ampliada permite una mayor versatilidad en diversas aplicaciones de manipulación, lo que lo hace ideal para operaciones complejas y de alta resistencia.

Products in M-1000 Series

M 1000i A Beauty Shot
FANUC

Serie M-1000

El nuevo robot de gran tamaño para la manipulación de materiales de FANUC, el M-1000, puede levantar y manipular cargas pesadas con mayor versatilidad. El M-1000 es el robot más grande de FANUC que cuenta con un mecanismo de articulaciones en serie, en lugar del mecanismo de articulaciones paralelas típico de los robots de gran capacidad de carga. Como resultado, el M-1000 tiene un rango de movimiento más amplio tanto en dirección vertical como longitudinal, lo que permite que el brazo se mantenga en posición vertical y gire hacia atrás, algo imposible con los robots de articulaciones paralelas. Esta capacidad ofrece a los usuarios una mayor versatilidad en una amplia gama de aplicaciones de manipulación.