Cargando...
Robots Series

M-950

La serie M-950 de FANUC es un potente robot para trabajos pesados diseñado para manejar grandes cargas útiles con precisión y confiabilidad. Con una capacidad de carga útil de 500 kg y un alcance extendido de 2830 mm, se destaca en aplicaciones que requieren la elevación y el movimiento de piezas pesadas y voluminosas. Diseñado para ofrecer resistencia y precisión, el M-950 brinda un rendimiento constante en tareas exigentes de manejo de materiales.

Products in M-950 Series

Serie de robots M-950 para el controlador R-30iB

Más información sobre el controlador R-30iB

M-950iA/500

El robot M-950iA/500 es un campeón de peso pesado, diseñado para manejar cargas útiles sustanciales con precisión.

Ver M-950iA/500 Ver producto

Características destacadas

M 950ia 500 automotive side panel handling

Mecanismo de enlace en serie

A diferencia de los robots de enlace paralelo estándar, el M-950i/500 es un robot de enlace en serie. Este diseño ofrece un rango de movimiento más amplio, lo que le permite extender el brazo en posición vertical y girar hacia atrás con una interferencia mínima.

Este tipo de flexibilidad lo hace adaptable a diversos diseños y permite su instalación en espacios de trabajo reducidos.