R-1000
La serie R-1000 de FANUC es un robot rápido, delgado y confiable diseñado para aplicaciones de carga útil media de hasta 130 kg con alcances de hasta 2,2 m. Disponible en 5, 6 o 7 ejes, destaca en la manipulación de materiales, la soldadura por puntos y la paletización. Su tamaño compacto y su diseño aerodinámico ayudan a maximizar el espacio en el piso, al tiempo que ofrecen un alto rendimiento y flexibilidad para una amplia gama de tareas industriales.
Products in R-1000 Series
No se encontraron productos
Intente ajustar los filtros o los términos de búsqueda.
Robot de la serie R-1000 de FANUC: robots de carga útil media
Rápida, delgada y confiable: capaz de manejar hasta 130 kg y alcanzar hasta 2,2 m, la serie R-1000 es ideal para aplicaciones de manipulación que implican cargas útiles medianas, incluyendo soldadura, manipulación y paletización. Disponible en 5, 6 o 7 ejes, esta serie de robots es ideal para la manipulación de materiales y la soldadura por puntos robotizada, mientras que su diseño delgado y su tamaño reducido ayudan a ahorrar espacio en el piso.
Robot industrial de alta velocidad para la industria automotriz
Máxima precisión, velocidades de operación muy altas y una fiabilidad excepcional son lo que busca la industria automotriz cuando se trata de soldadura por puntos. Con la serie R-1000iA, FANUC ha diseñado un robot industrial especialmente adaptado a las necesidades de aplicaciones de soldadura por puntos compactas y de alta densidad. La protección IP67 y los motores de muñeca en la parte trasera del J3 mantienen las piezas sensibles alejadas de entornos calientes, húmedos o sucios.
Características destacadas del robot de la serie R-1000 de FANUC
Diseñado para ofrecer velocidad y ahorro de espacio
Cada componente de la serie R-1000iA ha sido diseñado específicamente para ofrecer la máxima velocidad y fiabilidad. Su diseño compacto y que ahorra espacio permite un posicionamiento más cercano entre robots adyacentes en celdas compactas.
Paletizado de alta velocidad
Con su brazo de 5 ejes y sus grandes pinzas, el R-1000iA ofrece un paletizado preciso y de alta velocidad.
El especialista en soldadura por puntos
Con un tiempo de actividad del sistema sin igual y un rendimiento máximo, el R-1000iA es un especialista en soldadura ideal para células con múltiples robots. Ofrece una productividad máxima y constituye el núcleo de las células de soldadura por puntos más rápidas del mercado.