Cargando...
Robots Series

DR

Los robots delta de la serie DR de FANUC están diseñados para la selección y el empaque de alta velocidad, con un enfoque en la manipulación de alimentos y los entornos de lavado. Basados en un diseño de eslabones paralelos de eficacia probada, ofrecen una mayor capacidad de carga útil, mayor inercia y el mayor alcance de la línea delta de FANUC, con 1600 mm. Diseñada para la higiene y la eficiencia, la serie DR se caracteriza por su fácil programación y limpieza simplificada, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren un estricto cumplimiento de la seguridad alimentaria y tiempos de ciclo rápidos.

Products in DR Series

Descripción general del robot delta DR-3iB

Descripción general de la serie de robots delta FANUC DR-3iB, diseñados para realizar operaciones de manipulación de alimentos a alta velocidad y de recogida y colocación.

Highlights

FANUC DR Series Delta Robot Highlights

Brake release feature

Easy to integrate

The DR Series includes features that simplify cable routing and dress-out. Mounting provisions make it easy to route cables and vacuum hoses along the link arms, while a large 20 mm hollow wrist allows for easier wiring and piping to the wrist and end-of-arm tooling. These features support better cable control and can help extend cable life.

iRPickTool for multi-robot lines

Integrated iRVision with FANUC’s conveyor tracking iRPickTool software makes it easier for multiple high-speed robots to work together efficiently on a production line.

Fanuc dr 3ib food picking delta robot9f5448ab4d46479b99106da990edb95c

Robot delta para manipulación de alimentos de la serie DR

La serie DR de robots delta de FANUC está diseñada específicamente para maximizar la velocidad y la versatilidad en aplicaciones de selección y empaque, especialmente en entornos de manipulación de alimentos y de lavado. Basada en el clásico diseño de articulaciones paralelas, la serie DR ofrece mayor capacidad de carga útil, mayor inercia y el mayor alcance de cualquier robot delta de FANUC (1600 mm). Pero son los detalles los que realmente lo hacen destacar: las nuevas características de diseño facilitan más que nunca la programación, la limpieza y la desinfección, al tiempo que cumplen incluso con las normativas de seguridad alimentaria más estrictas.

Dr3ib 6 stainless

Serie DR de FANUC

Mayor alcance y capacidad de carga para más aplicaciones

El DR-3iB/6 STAINLESS es el primer robot delta de acero inoxidable de grado alimenticio de FANUC para la selección y el empaque de productos alimenticios primarios. Con clasificación IP69K, el robot cumple con las normas de seguridad alimentaria del USDA y la FDA, y establece un nuevo punto de referencia para la manipulación robótica de alimentos en términos de carga útil, velocidad, alcance e higiene.

  • Clasificación IP69K
  • El acabado de superficie tipo espejo garantiza una fácil limpieza
  • Resistente a los productos químicos y a las altas presiones y temperaturas requeridas en entornos de lavado intensivo
  • Diseño de seguridad alimentaria con lubricante de grado alimentario NSF H1