Cargando...
Robots Series

M-3

La serie M-3iA de FANUC está diseñada para ofrecer un rendimiento de alta velocidad y una rápida aceleración, lo que la hace ideal para aplicaciones de selección y manipulación de ritmo rápido. Su excepcional eficiencia permite a los fabricantes reducir el número de robots necesarios en una línea, optimizando tanto la productividad como el espacio. Al minimizar las necesidades de equipo y reducir el espacio de fabricación, el M-3iA ofrece un rendimiento potente en una solución optimizada y rentable.

Products in M-3 Series

M 3ia stacking waffles

Mayor aceleración para un espacio de fabricación reducido

Diseñada para ofrecer alta velocidad y rápida aceleración, los extraordinarios niveles de rendimiento que ofrece la serie M-3iA mantienen al mínimo el número de robots necesarios en una línea y ayudan a reducir el espacio de fabricación.

Robots Delta - CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LA SERIE M-3iA

M 3ia packing chocolate boxes

Recolección y manipulación de múltiples piezas

La capacidad de carga del M-3iA permite el uso de una pinza más grande para recoger varios productos a la vez o manipular artículos individuales más grandes. Una opción de alta inercia opcional aumenta la capacidad de carga del M-3iA de 4 ejes a 8 kg y aumenta la inercia de la muñeca para manejar cargas aún más pesadas o aplicaciones de mayor inercia.

M 3ia picking pouches

Disponible para el envasado secundario de alimentos

Gracias a sus superficies excepcionalmente lisas y fáciles de limpiar, la lubricación de grado alimenticio y el recubrimiento de epoxi blanco, el M-3iA es muy adecuado para la industria alimentaria. La protección IP67 de serie hace que la serie M-3iA sea ideal para entornos con estrictas normas de higiene.

Fanuc irpicktool

iRPickTool para líneas con múltiples robots

El iRVision integrado con el software iRPickTool de seguimiento de cintas transportadoras de FANUC facilita que varios robots de alta velocidad trabajen juntos de manera eficiente en una línea de producción.

M 3ia 3 axis wrist

Diseño de 3 ejes para la alimentación lateral de piezas

La muñeca de 3 ejes del M-3iA permite la alimentación de piezas desde los lados de una zona de trabajo, lo que aumenta el espacio de trabajo útil.