Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. FloraCraft automatiza las líneas de envasado con robots para un crecimiento más rápido.

FloraCraft automatiza las líneas de envasado con robots para un crecimiento más rápido.

El creciente volumen de negocio impulsó a FloraCraft a innovar sus líneas de envasado manual, se asociaron con Brenton para automatizar sus procesos de envasado

Solución por
Brenton
Brenton
Published
junio 29, 2023
Last Updated octubre 2, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Floracraft feature photo
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/floracraft-automatiza-las-líneas-de-envasado-con-robots-para-un-crecimiento-más-rápido

Desafíos

01

Automatizar dos líneas de envasado para empaquetar eficazmente productos de espuma más pequeños y ligeros.

02

Lograr una mayor productividad con el proceso de empaquetado manual existente resultaba difícil debido a las limitaciones de espacio en la estación de empaquetado.

03

Se requiere flexibilidad para manejar diferentes formas y tipos de embalaje.

Resultados

Proven technology 8

Satisfaciendo las necesidades de los clientes y ampliando la base de clientes de cara al futuro.

Product range 4

Mayor eficiencia en la producción y ergonomía mejorada.

Quality improvement 3

Soluciones flexibles para manejar de manera eficiente productos de diferentes tamaños y formas.

Floracraft feature photo

Historia

Brenton integró un robot delta FANUC M-3iA/6S que recoge los productos de una cinta transportadora y los coloca en una mesa adyacente, donde un robot FANUC LR Mate 200iD/7L los empaqueta en cajas. A continuación, las cajas se sellan y se dirigen a un paletizador robótico (FANUC M-410iB/140H) antes del envío.

Además de la robótica, Brenton integró formadoras y selladoras de cajas de WexxarBel, una marca hermana de ProMach, en ambas líneas automatizadas. FloraCraft ha comprobado que adquirir equipos de la familia ProMach a través de Brenton resulta más rentable y ha contribuido a optimizar el proceso y el soporte durante todo el proyecto.

El ahorro resultante impulsó a FloraCraft a adquirir automatización adicional a través de Brenton para otros proyectos, incluyendo un segundo robot FANUC M-410iD/140H para su línea de extrusión. El robot apila materias primas que miden 8 pulgadas de alto, 24 pulgadas de ancho y 108 pulgadas de largo. Si bien no son muy pesadas, estas piezas de espuma, de gran tamaño y forma irregular, resultaban difíciles de manipular.

Steve carlson
"

La automatización nos da la capacidad de salir a buscar nuevos clientes y nuevos negocios, sabiendo que podremos mantener nuestra reputación como un excelente proveedor de nuestros productos.

Steve Carlson Chief Operating Officer – FloraCraft

Productos FANUC Utilizados

Int ro pr m36s 1
Delta Robots

M-3iA/6S

El FANUC M‑3iA/6S es un robot delta de 4 ejes con una muñeca de un solo eje de alta velocidad, con largo alcance en multiples cintas transportadoras.

Max Payload:
6 kg
Reach:
1350 mm
Ver M-3iA/6S
LR Mate 200i D 7 L beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD/7L

Rápido en el manejo de pequeñas cargas útiles, FANUC LR Mate 200iD/7L ofrece un alcance mejorado de 911 mm y cargas útiles de hasta 7 kg.

Max Payload:
7 kg
Reach:
911 mm
Ver LR Mate 200iD/7L
M 410i B140 H Facing Right
Palletizing Robots

M-410iB/140H

El FANUC M‑410iB/140H es un robot paletizador versátil de 5 ejes extremadamente rápido que ofrece la mejor repetibilidad de la gama.

Max Payload:
140 kg
Reach:
2850 mm
Ver M-410iB/140H
Brenton
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Brenton

Brenton is a global leader in designing and manufacturing integrated end of line case packaging systems and machines, specializing in case packing and palletizing using both robotics and other automation.

Visitar sitio web https://www.brentonengineering.com
Floracraft logo
End User

FloraCraft

FloraCraft, una empresa familiar con sede en Michigan, es el fabricante líder mundial de productos de espuma para la industria de las manualidades y la floristería. Durante más de 70 años, FloraCraft ha facilitado el trabajo de creadores de todo el mundo ofreciendo productos innovadores de espuma para manualidades y floristería.

Visitar sitio web
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |