Robots Series

M-410

¿Necesita un paletizador robótico? Ha venido al lugar adecuado. La serie de paletizadores M-410 de FANUC aumenta el rendimiento en aplicaciones de paletización y manipulación para casi cualquier carga útil de paletización de peso medio a pesado. Con una capacidad de hasta 700 kg y un alcance de hasta 3,1 m, la serie de robots de articulaciones paralelas M-410 de 4 o 5 ejes es ideal para la manipulación de cargas útiles de peso medio a pesado. FANUC fue uno de los primeros proveedores de robots en desarrollar una serie diseñada específicamente para la paletización, y se basa en años de experiencia y conocimientos en automatización de fin de línea.

Products in M-410 Series

M 410ic pal with boxes no conveyorfde17511410c4c508e151daab4579ff5

Robots ideales para paletizar hasta 700 kg

¿Necesita un paletizador robótico? Ha venido al lugar adecuado. La serie de paletización M-410 de FANUC aumenta el rendimiento en aplicaciones de paletización y manipulación para casi cualquier carga útil de paletización de peso medio a pesado. Con una capacidad de hasta 700 kg y un alcance de hasta 3,1 m, la serie de robots de articulaciones paralelas M-410 de 4 o 5 ejes es ideal para la manipulación de cargas útiles de peso medio a pesado. FANUC fue uno de los primeros proveedores de robots en desarrollar una serie diseñada específicamente para la paletización, y se basa en años de experiencia y conocimientos en automatización de final de línea.

La diferencia del espacio de trabajo

Al operar en un espacio de trabajo optimizado y beneficiarse de una gran carrera vertical, la serie de paletizadores FANUC M-410 está diseñada específicamente para apilar paletas hasta una altura de 2 metros. La base y el controlador integrados en el pedestal (también hay disponible una versión sin pedestal) no solo ahorran espacio en el piso, sino que también facilitan el transporte y la instalación.

Características destacadas de la serie M-410

Wrist close up

Diseñado específicamente para paletización

Diseñada específicamente para aumentar el rendimiento en las operaciones de paletización, la serie M-410 es capaz de realizar múltiples configuraciones de paletización y cuenta con un amplio espacio de trabajo vertical. El tendido interno de los cables a través de la muñeca evita la interferencia de los cables y aumenta su vida útil.

M 410ic gripper with boxes

Altas velocidades de operación

Los altos momentos de inercia de la muñeca permiten que el M-410 pueda manejar pinzas grandes y cargas pesadas a velocidad máxima. Para una mejor adaptabilidad en el manejo de productos de diferentes tamaños, el M-410 también puede equiparse con una mano servo controlada por el servo de 6 ejes.

M 410ic palletizing mixed boxes

Seleccione el paletizador adecuado para usted

Con modelos capaces de manejar cargas útiles de entre 140 y 700 kg, ya sean cajas, bolsas o losas de concreto, hay un M-410 para cada trabajo de paletización.

Roboguide

Obtenga información sobre su aplicación con PalletPRO y PalletTool

El software de simulación PalletPRO de FANUC se puede utilizar para crear, depurar y probar una aplicación de paletización completamente fuera de línea. Los datos creados en PalletPRO se pueden descargar a un controlador de robot real que contenga el software PalletTool. Al simular su escenario de producción, el software de simulación le muestra exactamente lo que el M-410 puede hacer por usted y dónde se encuentran los ahorros.