Cargando...
Robots Series

M-1

Descubra el exclusivo y ultracompacto robot de la serie M-1iA de FANUC y adéntrese en una nueva dimensión en la manipulación de piezas pequeñas a alta velocidad. Con 3, 4 o 6 ejes, esta serie de robots delta de alta velocidad es ideal para una variedad de aplicaciones que requieren una carga útil máxima de 1 kg y un espacio de trabajo de hasta 420 mm. Gracias a su capacidad para montarse en múltiples posiciones, los FANUC M-1iA pueden instalarse directamente en las máquinas más compactas. Tan versátiles como la mano humana, son una alternativa ideal a la automatización rígida, complicada y costosa.

Products in M-1 Series

M 1ia pick erasers

Destreza similar a la de la mano humana.

El diseño único del brazo de seis ejes con articulaciones paralelas de la serie M-1iA facilita la automatización de tareas difíciles que requieren una precisión extrema, como el ensamblaje, la dosificación y la soldadura. Los robots delta M-1iA son especialistas en piezas pequeñas, ideales para procesos de manipulación de alta velocidad que requieren gran versatilidad en industrias como la electrónica, la mecánica de precisión, la alimentaria, la médica y la farmacéutica.

Características destacadas de la serie de robots Delta M-1iA

Imts10 m1ia019180

Montaje versátil para una fácil integración

Las múltiples opciones de instalación hacen que el M-1iA sea ideal para una amplia gama de áreas de trabajo. Incluso se puede separar de su soporte e integrar directamente en la máquina. Con versiones de 3, 4 o 6 ejes disponibles, puede elegir el M-1iA que mejor se adapte a sus necesidades entre 6 modelos diferentes de alta velocidad.

M 1ia battery picking

Aproveche al máximo el espacio limitado

Ultraligera y compacta, la serie M-1iA de FANUC es ideal para su integración en máquinas o líneas de producción donde el espacio es limitado y está especialmente diseñada para manipular piezas electrónicas y mecánicas pequeñas, combinando tiempos de ciclo ultrarrápidos con la máxima precisión.

M 1ia rail mounted

Funciones inteligentes para una productividad óptima

Las funciones inteligentes opcionales, como FANUC iRVision integrado, el seguimiento de líneas y el seguimiento visual de líneas, hacen del robot FANUC M-1iA una excelente opción para la manipulación de precisión de piezas colocadas aleatoriamente a altas velocidades.