Robots Series

SCARA

Al ofrecer un nuevo nivel de velocidad y precisión, los robots SCARA de FANUC son ideales para aplicaciones de ensamblaje robótico, recogida y colocación robótica, inspección y empaque robótico. Según sus necesidades, los robots SCARA de FANUC están disponibles con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, e incluyen dos nuevas opciones ambientales. Todos los modelos operan en un espacio de trabajo de 360° y, gracias a su diseño de montaje en pedestal, ocupan poco espacio. Los servicios integrados evitan el riesgo de que se enganchen.

Dada su velocidad y repetibilidad, los robots SCARA de FANUC ofrecen una excelente manera de aumentar la productividad en operaciones de recogida y colocación o de ensamblaje. Descubre aquí cuándo un robot SCARA mejora la eficiencia de tu aplicación. La estructura del SCARA consta de dos brazos unidos en la base y en la intersección de los brazos uno y dos. Dos motores independientes utilizan cinemática inversa e interpolación en las articulaciones J1 y J2 para controlar el movimiento X-Y del SCARA. La posición final en el plano X-Y en el extremo del brazo dos depende del ángulo de J1, el ángulo de J2, la longitud del brazo uno y la longitud del brazo dos.

Products in SCARA Series

Video promocional de la serie de robots SCARA de FANUC

La serie de robots SCARA de FANUC realiza tareas de montaje y manipulación de materiales con alta velocidad y precisión en aplicaciones electrónicas, médicas e industriales.

Beneficios

¿Por qué elegir los robots SCARA de FANUC?

Los robots SCARA de FANUC están diseñados para una automatización de alta velocidad, precisa y repetible en espacios de trabajo compactos. Un brazo robótico SCARA es ideal para aplicaciones de ensamblaje, recogida y colocación, inspección, empaque y manejo de materiales en las que se requieren movimientos horizontales rápidos y una precisión constante.

Diseño de robots SCARA que ahorra espacio

Para aprovechar al máximo su espacio de planta, los robots SCARA de FANUC ocupan un espacio ultracompacto y están diseñados para minimizar la interferencia con los dispositivos periféricos.

Rendimiento rápido y repetible

Gracias a su velocidad y repetibilidad, los robots SCARA de FANUC ayudan a aumentar la productividad en operaciones de ensamblaje robótico, recogida y colocación robótica, inspección y empaque.

Fácil recuperación de errores

Los brazos robóticos SCARA de FANUC incluyen un interruptor de liberación del freno en el brazo, lo que facilita la recuperación ante errores y ayuda a reducir el tiempo de inactividad.

Área de trabajo de 360°

Los robots SCARA de FANUC operan dentro de un área de trabajo flexible de 360° y están disponibles con opciones de alcance de 400 mm a 1100 mm.

Opciones de carga útil para diferentes aplicaciones de robots SCARA

Los modelos de robots SCARA de FANUC están disponibles con capacidades de carga útil de 3 kg a 20 kg, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones de fabricación, incluyendo la industria automotriz, dispositivos médicos, electrónica, manejo de alimentos, ensamblaje y empaque.

Opciones de robots SCARA para uso alimentario y entornos especiales

FANUC ofrece opciones de robots SCARA aptos para uso alimentario y para entornos ambientales, diseñados para aplicaciones como la manipulación de alimentos, el empaque secundario de alimentos y otros entornos de producción que requieren protección adicional. Algunos modelos cuentan con un recubrimiento blanco y clasificación de resistencia al agua IP65.

SR 9i A R Circular Line Tracking Medical Vials 1
Aplicaciones

Aplicaciones de los robots SCARA para la fabricación de alta velocidad

Los robots SCARA de FANUC están diseñados para mejorar la velocidad, la precisión y la repetibilidad en procesos de fabricación que requieren una carga útil de 3 kg a 20 kg. Las aplicaciones comunes de los robots SCARA incluyen el ensamblaje robótico, la selección y el empaque, la dosificación, el paletizado, la inspección y la manipulación de materiales.

  • Ensamblaje robótico para la colocación rápida y repetible de piezas y el ensamblaje de productos
  • Selección y empaque para líneas de manejo, clasificación y empaque de productos a alta velocidad
  • Dosificación para la aplicación precisa y consistente de materiales en los procesos de producción
  • Paletización para un apilamiento, una carga y una automatización de fin de línea eficientes
  • Inspección para controles de calidad precisos y repetibles, y procesos de inspección automatizados
  • Manejo de materiales para mover piezas, componentes o productos a lo largo de los flujos de trabajo de fabricación
SR 12i A C Precision Cake Slicing
Sectores

Industrias que utilizan robots SCARA

Los robots SCARA de FANUC se utilizan en industrias que requieren una automatización de alta velocidad, precisa y repetible en espacios de producción compactos. Su tamaño reducido, su área de trabajo de 360° y sus opciones de carga útil de 3 kg a 20 kg los hacen ideales para una amplia gama de entornos de fabricación.

  • Automotriz: ensamblaje, inspección, manejo de materiales y transferencia de componentes
  • Dispositivos médicos: ensamblaje preciso, inspección y manipulación de alta repetibilidad
  • Electrónica: ensamblaje de piezas pequeñas, pick-and-place, dosificación e inspección
  • Manipulación y empaque de alimentos: selección, empaque y aplicaciones alimentarias secundarias con opciones de robots SCARA de grado alimenticio o para entornos controlados
  • Bienes de consumo: Empaque, clasificación, manejo de materiales y automatización de fin de línea
  • Fabricación industrial: Aplicaciones de ensamblaje, dosificación, paletización, inspección y manejo de materiales
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre los robots SCARA

Obtenga más información sobre los robots SCARA, incluyendo qué son, dónde se utilizan y qué aplicaciones de robots SCARA son las más adecuadas para la fabricación de alta velocidad.

Los robots SCARA son robots industriales compactos diseñados para realizar movimientos horizontales de alta velocidad, precisos y repetibles. Se utilizan comúnmente en aplicaciones de ensamblaje robótico, recogida y colocación, inspección, empaque y manejo de materiales. Los robots SCARA de FANUC ofrecen un tamaño reducido, un área de trabajo de 360° y opciones de carga útil de 3 kg a 20 kg, lo que los hace ideales para mejorar la productividad en entornos de fabricación con espacio limitado.

Se utilizan en la industria automotriz, el ensamblaje electrónico, el sector médico, el empaque y muchas otras industrias.

Los robots SCARA se utilizan en procesos de ensamblaje automatizados de alta velocidad que requieren una alta repetibilidad.

Los robots SCARA se utilizan en procesos de ensamblaje automatizados de alta velocidad que requieren una alta repetibilidad.

Se le pueden acoplar sensores de visión y de otro tipo al robot para realizar tareas de ensamblaje.

Un programador deberá escribir un programa que el robot SCARA pueda entender para realizar la tarea. Los puntos se pueden enseñar ya sea mediante el modo de enseñanza manual o tocando los puntos.