Robots Series

M-20

Líderes del sector en carga útil, alcance y velocidad de los ejes, la serie M-20 ofrece un alcance de hasta 2 m y puede manejar hasta 35 kg. Resistente pero razonablemente ligera, el diseño excepcional de esta máquina de 6 ejes incorpora las ventajas de un brazo superior hueco sin comprometer el rendimiento. Ideal para la manipulación de múltiples materiales, el M-20 es una excelente opción para tareas que implican cargas útiles medias.

Products in M-20 Series

Fanuc m 20id robots packing candy

Robots de manipulación de materiales de carga útil media

Líder del sector en carga útil, alcance y velocidad de los ejes, la serie M-20 ofrece un alcance de hasta 2 m y puede manejar hasta 35 kg. Robusta pero razonablemente ligera, el excepcional diseño de esta máquina de 6 ejes incorpora las ventajas de un brazo superior hueco sin comprometer el rendimiento. Ideal para la manipulación de múltiples materiales, la M-20 es una excelente opción para tareas que implican cargas útiles medias.

Robots de la serie M-20 de FANUC

Descripción general de los robots de la serie M-20 de FANUC, destacando su manipulación de alta velocidad, la versatilidad de su alcance y su rendimiento en diversas aplicaciones industriales.

Un robot. Cero problemas.

El diseño funcional de la serie M-20 mejora sin esfuerzo la funcionalidad del robot. Con todos los componentes perfectamente integrados en el brazo, los problemas de vestimenta como enganches, desgarros y roces son cosa del pasado. Ideal para la manipulación de múltiples materiales, el M-20 es una excelente opción para tareas que implican cargas útiles medianas.

Características destacadas de los robots de la serie M-20

M 20ib laser welding 3

Un tamaño que se adapta

Gracias a su brazo delgado, su muñeca y su tamaño compacto, el M-20 es ideal para celdas estrechas. El tendido interno de cables también hace que las interferencias de cables sean cosa del pasado. Un punto de montaje adicional en el brazo J3 permite montar cerca el equipo de control del efector final.

M 20ib 35s handling casting

El especialista en manipulación de múltiples materiales

Con tecnología servo avanzada, los ciclos de recogida y colocación más rápidos del M-20 aumentan el rendimiento con cargas útiles de hasta 35 kg. Los altos momentos de muñeca y la inercia permiten la manipulación de pinzas grandes y cargas útiles más pesadas.

Yellow M-20iB/25 industrial robot arm inside a machining cell, reaching toward a tray of cylindrical tool holders, with an aluminum-framed enclosure in the background.

La muñeca adecuada para el trabajo

Muñeca hueca o en línea y brazo J3 en voladizo para mayor resistencia y estabilidad, mejor protección de los cables y fácil mantenimiento.