Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. Fabricante Global de Bens de Luxo Aumenta a Produtividade com Prensa Servoacionada FANUC

Fabricante Global de Bens de Luxo Aumenta a Produtividade com Prensa Servoacionada FANUC

Tramontina substituiu prensas hidráulicas por modelos servoacionados FANUC, reduzindo >56% de energia e aumentando a produtividade em 23 máquinas.

Published
marzo 26, 2026
Last Updated mayo 15, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
San Palo
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/fabricante-global-de-bens-de-luxo-aumenta-a-produtividade-com-prensa-servoacionada-fanuc

Desafíos

01

Confiabilidade reduzida de prensas hidráulicas.

02

Alto consumo de energia elétrica.

03

Tecnologia operacional desatualizada.

Resultados

Statistics graph line

Alta repetibilidade e baixa necessidade de manutenção, aumentando a produtividade

Optimization

Redução de 56% no consumo de energia elétrica

Machine uptime

Melhor ergonomia e operação graças a uma HMI moderna e telas direcionadas ao processo

San Palo

Historia

A Tramontina — fabricante global de produtos industriais e de consumo — acumula mais de 100 anos de história no Brasil. Sua unidade de cutelaria, localizada em Carlos Barbosa e fundada em 1911, evoluiu continuamente para produzir uma ampla gama de itens, incluindo canivetes (seu primeiro produto fabricado em escala industrial), utensílios domésticos, materiais elétricos e ferramentas agrícolas.

Tradicionalmente, a empresa utilizava prensas hidráulicas para conformar e modelar seus produtos. Buscando maior disponibilidade, ganhos de produtividade e redução no consumo de recursos, a Tramontina iniciou a busca por uma atualização tecnológica que proporcionasse uma maior eficiência ao processo de conformação.

A companhia então contou com a FANUC Brasil para desenvolver uma nova prensa servoacionada, equipada com CNC FANUC e um sistema regenerativo de servomotores de grande porte. A FANUC forneceu então um servomotor αiS 3000/2000HV para acionar o martelo da prensa e um αiS 1000/2000HV B para movimentar a base (almofada).

Os servomotores FANUC operam sem necessidade de refrigeração por água, um diferencial que contribui diretamente para a sustentabilidade industrial, reduz o uso de recursos naturais, além de característica regenerativa gerar uma economia superior a 56% no consumo de energia elétrica.

O sistema FANUC Power Motion i A, utilizando a função Pressure and Position Control, aumentou a confiabilidade, a precisão e o uptime da máquina. Os operadores também passaram a contar com uma experiência mais intuitiva, apoiada por HMIs atualizadas e telas desenvolvidas especificamente para facilitar o setup e o monitoramento do processo de conformação.

Com o sucesso da implementação inicial, a Tramontina expandiu a solução para 23 prensas servoacionadas FANUC, alcançando ganhos significativos de produtividade, apoiados pela qualidade dos produtos FANUC e pela expertise técnica do time local.

Osvaldo Steffani Tramontina
"

Esperávamos que a nova prensa consumisse 30% menos energia do que a máquina anterior. Na prática, tivemos uma redução de 56% — e dependendo do produto, esse número pode ser ainda maior.

Osvaldo Steffani Consultor da Tramontina Cutelaria

Productos FANUC Utilizados

M20i D 25 beauty shot
Articulated Robots

M-20iD/25

El FANUC M‑20iD/25 es un robot compacto de 6 ejes ideal para la carga y descarga de máquinas, así como para la manipulación y el posicionamiento de piezas en entornos industriales con mucho espacio reducido.

Max Payload:
25 kg
Reach:
1831 mm
Ver M-20iD/25
Power Motion i Model A Plus 1
CNC

Power Motion i-MODEL A Plus

El FANUC Power Motion i-Model A Plus controla movimientos complejos de multieje complejos con precisión, flexibilidad y eficiencia energética de nivel CNC.

Ver Power Motion i-MODEL A Plus
Tramontina logo
End User

Tramontina

Mais do que números, a Tramontina se define pelo compromisso de melhorar continuamente a experiência das pessoas. O que começou como uma pequena ferraria em 1911, no sul do Brasil, hoje é um grupo com 8 unidades fabris, mais de 10 mil colaboradores, presença em 120+ países e um portfólio com 22 mil produtos.

Visitar sitio web
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |