M-20iD/25
Con un alto rendimiento y un tamaño reducido, el FANUC M-20iD/25 es ideal para la carga y descarga de máquinas, así como para la manipulación y el posicionamiento de piezas en entornos fabriles con mucho espacio. Para un mejor acceso, cuenta con un brazo y una muñeca compactos y, gracias a su nuevo diseño mejorado y a su tren de transmisión, ofrece velocidades de eje y un rendimiento de movimiento significativamente mayores. Con una carrera activa aumentada de 1831 mm, ofrece un amplio espacio de trabajo, con una mayor rigidez que se traduce en una repetibilidad mejorada de ± 0,02 mm. Para evitar enganches y mejorar la fiabilidad, el cableado es interno. Al combinar rendimiento y fiabilidad, el FANUC M-20iD/25 maximiza el rendimiento, lo que se traduce en una mayor rentabilidad. La instalación es sencilla y los costos de funcionamiento son bajos.
Gestión de cables totalmente integrada
La serie M-20iD cuenta con un sistema de gestión de cables totalmente integrado.
Detalles tecnicos
- Serie del controlador
- R-30iB Plus
- Ejes
- 6
- Carga máxima
- 25 kg
- Método de montaje
- Floor / Angle / Inverted
- Repetibilidad
- ±0.02 mm
- Alcance
- 1831 mm
- Peso del robot
- 250 kg
- Consumo promedio de energía
- 1 kW
- Rango de movimiento J1
- 340°
- Rango de movimiento J2
- 260°
- Rango de movimiento J3
- 458°
- Rango de movimiento J4
- 400°
- Rango de movimiento J5
- 360°
- Rango de movimiento J6
- 720°
- Velocidad J1
- 210°/s
- Velocidad J2
- 210°/s
- Velocidad J3
- 265°/s
- Velocidad J4
- 420°/s
- Velocidad J5
- 420°/s
- Velocidad J6
- 720°/s
- Momento / Inercia J4
- 52/2.4
- Momento / Inercia J5
- 52/2.4
- Momento / Inercia J6
- 32/1.2
- Cuerpo estándar / opcional
- IP54 / IP65
- Muñeca & brazo J3
- IP67
Descargar para mas informacion
-
Ficha técnica del M-20iD/25 para alimentos
Explora las características y beneficios clave
-
Controlador R-30iB Plus Información del producto
Explora las características y beneficios clave
-
Folleto de presentación general del robot FANUC R-30
Explora las características y beneficios clave
Serie del controlador
La serie M-20
FANUC M-20 Series robots handle 12–35 kg with leading reach, speed, and strength, delivering flexible, high-performance automation for medium payload tasks.