CNC

Power Motion i-MODEL A Plus

Ejes controlados / trayectoria
32/24
Feed Axes / Path
32/24
Ejes de husillo / trayectoria
6/4
Máx. trayectorias controladas
10

Mejore la eficiencia de su negocio con el Power Motioni-A Plus, un controlador de movimiento versátil diseñado para el mercado de control de movimiento. Diseñado para aplicaciones multieje complejas, admite una amplia gama de funciones síncronas y se integra a la perfección con los robots FANUC. Esta potente combinación permite un control de movimiento robótico preciso y eficiente, lo que convierte al Power Motion i-A Plus en la solución ideal para diversas aplicaciones industriales que requieren precisión y flexibilidad.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Ejes controlados por trayectoria
32/24
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
32/24
Máx. total de ejes de husillo por trayectoria
6/4
Máx. ejes por trayectoria
4
Máx. trayectorias controladas
10
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Panel LCD para iHMI
Front End PC
Front End PC iHMI
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
4096
Máx. E/S Link
2
Máx. canales PMC
5
Máx. número de pasos
300000
Función de bloques
Sí
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Interpolación nano
Vista previa avanzada con IA
Control de contorno con IA
Ejecutor de macros
Ejecutor C
FANUC Picture
FOCAS
Funciones de herramientas
Compensación de errores
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.