FANUC impulsa la solución de fabricación ecológica de Green Hydraulic Power

Green Hydraulic Power utiliza la tecnología CNC y los servomotores de FANUC para suministrar un sistema respetuoso con el medio ambiente.

Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

La generación continua de energía desperdicia energía y fluidos.

02

El método tradicional crea entornos de trabajo ruidosos.

03

Se necesitaban controles, motores y accionamientos fiables y precisos.

Resultados

Proven technology 6

El GHP reduce las emisiones de ruido hasta en 20 decibelios.

Product range 2

Los controles y servomotores de FANUC manejan de forma fiable el control de movimiento complejo.

Quality improvement 1

La Industria 4.0 está preparada para la toma de decisiones basada en datos.

Optimization 5

El GHP consume hasta un 70 % menos de energía.

Historia

Green Hydraulic Power (GHP) está revolucionando la industria de la energía hidráulica mediante el uso de controles y servomotores de FANUC para crear un sistema integral llave en mano que proporciona presión y caudal hidráulicos bajo demanda. Este innovador y sostenible sistema de suministro de energía hidráulica representa un cambio radical con respecto al método tradicional, que funciona continuamente a altas velocidades, desperdicia energía y fluido, y genera entornos de trabajo ruidosos. Gracias a que GHP utiliza Power Motion i-A de FANUC para controlar los servomotores de alta fiabilidad de FANUC, el sistema suministra la presión hidráulica solo cuando es necesaria, lo que genera menos calor, consume hasta un 70 % menos de energía, reduce las emisiones de ruido hasta en 20 decibelios y está preparado para la Industria 4.0. GHP está ofreciendo ahora operaciones más ergonómicas y energéticamente eficientes a fabricantes de diversos sectores, como el aeroespacial, la automatización y el gas natural comprimido.

Los servomotores de FANUC son la solución perfecta para GHP debido a su fiabilidad sin igual, sus sencillas necesidades de mantenimiento, su excepcional eficiencia eléctrica y su alto rendimiento. Los servomotores de FANUC, combinados con el PMi-A de FANUC, son la solución perfecta para esta compleja aplicación de control de movimiento. El PMi-A ofrece una potente tecnología CNC y PLC, junto con la capacidad de ejecutar hasta 5 programas de lógica ladder simultáneamente, así como sincronizar hasta 32 ejes y 4 trayectorias CNC.

Image 25
"

El controlador FANUC es el corazón de la tecnología, y hemos descubierto que estos controladores FANUC son muy flexibles, ilimitados y muy fáciles de programar, y que trabajar con ellos es muy sencillo.

Soren Rasmussen General Manager – Green Hydraulic Power

Productos FANUC Utilizados

Power Motion i Model A Plus 1
CNC

Power Motion i-MODEL A Plus

El FANUC Power Motion i-Model A Plus controla movimientos complejos de multieje complejos con precisión, flexibilidad y eficiencia energética de nivel CNC.

Ver Power Motion i-MODEL A Plus
Ghp v logo color on wht rgb 1
End User

Acerca de Green Hydraulic Power, Inc.

Green Hydraulic Power, Inc. es el proveedor líder en Norteamérica de variadores de frecuencia para sistemas hidráulicos industriales. Gracias a estos variadores, los sistemas llave en mano diseñados por GHP permiten reducir el consumo de energía y la emisión de ruido en comparación con las unidades electrohidráulicas.

Visitar sitio web