Robots Series

M-2

La serie M-2iA de FANUC es un robot delta de alta velocidad diseñado para la recogida, el empaque y la manipulación eficientes en entornos de producción de ritmo acelerado. Diseñado para adaptarse a diversos requisitos de espacio, está disponible en configuraciones de 3, 4 o 6 ejes, lo que ofrece flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones. Con cargas útiles de hasta 6 kg y un alcance de 1,13 m, el M-2iA ofrece un rendimiento preciso y ultrarrápido para operaciones basadas en cintas transportadoras, al tiempo que optimiza el rendimiento y la productividad.

Products in M-2 Series

M 2ia stacking waffles 1

Robots Delta - Serie M-2iA de FANUC: robots Delta para la selección y el ensamblaje ultrarrápidos

La serie M-2iA de FANUC ha sido diseñada para adaptarse a diversos requisitos de espacio y cubrir una amplia gama de operaciones de cintas transportadoras de alta velocidad, así como de selección, empaque y manipulación ultrarrápidas. Los robots M-2iA están disponibles con 3, 4 o 6 ejes, tienen una capacidad de carga útil de hasta 6 kg y un alcance máximo de 1,13 m.

Características destacadas de la serie de robots delta M-2iA

M 2ia indexing

Operación rápida y potente

Aprovecha la mayor productividad gracias a los servomotores de alta velocidad del M-2iA, que ofrecen una rápida aceleración y tiempos de ciclo cortos. El modo de alta inercia opcional aumenta la inercia de la muñeca, lo que permite el uso de una pinza más grande para tomar múltiples productos o productos individuales más pesados.

M 2ia pouch picking packing

Apto para alimentos

Gracias a sus superficies excepcionalmente lisas y fáciles de limpiar, a la lubricación apta para uso alimentario y al recubrimiento de epoxi blanco, el FANUC M-2iA es altamente adecuado para las industrias alimentarias primaria y secundaria.

M 2ia food grade label

Protección IP69K de serie

La serie M-2iA viene de serie con protección IP69K. Gracias a su cuerpo totalmente cerrado y a su diseño sin resortes, el M-2iA es ideal para entornos con estrictas normas de higiene.

M 2ia irpicktool

iRPickTool para líneas con múltiples robots

El iRVision integrado con el software iRPickTool de FANUC para el seguimiento de cintas transportadoras facilita que varios robots de alta velocidad trabajen juntos de manera eficiente en una línea de producción.