Serie Collaborative

CRX-3iA

Carga máxima
3 kg
Alcance
692 mm
Ejes
6
Peso del robot
11 kg

El CRX-3iAde FANUC es un robot colaborativo ultraligero diseñado para fabricantes que necesitan una automatización rápida y flexible. Con un peso de solo 11 kg y un alcance de 692 mm, elCRX-3iAse puede transportar con una sola mano e instalar en espacios reducidos, lo que lo convierte en una solución ideal para la construcción naval, la soldadura, el ensamblaje y otras aplicaciones de trabajo ligero.

El diseño del CRX-3iA facilita su reubicación entre espacios de trabajo estrechos y permite ajustar la disposición sin esfuerzo. El robot detecta automáticamente su ángulo de instalación y puede combinarse con una base magnética, lo que permite su instalación en cualquier orientación y elimina la necesidad de fijación con pernos. Tras el reubicamiento, los operadores solo tienen que tocar una pared con el cable de la antorcha, lo que permite que el robot reconozca automáticamente su posición y comience a soldar sin necesidad de reaprendizaje. Su capacidad de carga de 3 kg admite simultáneamente tanto una antorcha de soldadura como un sensor de soldadura, lo que permite la detección automática del punto de soldadura y la generación de la trayectoria.

Al igual que todos los cobots de la serie CRX, el CRX-3iAestá diseñado para un funcionamiento sencillo, una implementación flexible y un rendimiento confiable, lo que ayuda a los fabricantes a superar la escasez de mano de obra y aumentar la productividad con un mínimo de capacitación o tiempo de inactividad.

Ultra-Lightweight Collaborative Robot

A Lightweight Cobot Built for Flexibility

The CRX-3iA helps manufacturers increase productivity with simple deployment, easy relocation, and reliable performance in compact workspaces.

Ultra-Lightweight Design

The CRX-3iA weighs just 11 kg, making it easy to carry, relocate, and deploy wherever automation is needed.

Built for Compact Workspaces

With a 692 mm reach and small footprint, the CRX-3iA is ideal for welding, assembly, and other applications in tight spaces.

Quick and Easy Relocation

The robot can be moved between workstations with minimal setup, helping reduce downtime and improve flexibility.

Automatic Position Recognition

After relocation, the robot can automatically recognize its position, eliminating lengthy re-teaching processes.

Flexible Installation Options

The CRX-3iA supports mounting in multiple orientations, making it easy to integrate into a variety of production environments.

Optimized for Light-Duty Automation

 Its 3 kg payload supports welding tools and sensors, enabling efficient automation for precision tasks.

 

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Mini Plus
Ejes
6
Carga máxima
3 kg
Método de montaje
Floor / Ceiling / Angle / Wall
Repetibilidad
±0,02 mm
Alcance
692 mm
Peso del robot
11 kg
Rango de movimiento J1
400°
Rango de movimiento J2
360°
Rango de movimiento J3
592°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
360°
Rango de movimiento J6
450°
Modo colaborativo
1200 mm/s
Modo de alta velocidad
2500 mm/s
Momento / Inercia J4
8,5/0,32
Momento / Inercia J5
6,5/0,24
Momento / Inercia J6
4/0,08
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Mini Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Mini Plus

Controlador ligero R‑30iB Mini Plus para cobots CRX, compacto y fácil de integrar, ideal para plataformas móviles y automatización que ahorra espacio.

Ver R-30iB Mini Plus
Explorar la línea completa

La serie Colaborativo

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

2026 Cobot Lineup with Paint and Food
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

CRX 30i A ARC Welding Angled View

Cobot de soldadura

Fáciles de programar y reasignar a diferentes tareas, las soluciones y paquetes de cobots de FANUC incluyen herramientas y sistemas para soldadura colaborativa por arco, TIG y MIG.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

LR Mate 200i D AI vision inspection

Inspección

Los robots FANUC vienen con iRVision Ready: nuestro exclusivo sistema de visión integrado permite una inspección más inteligente, rápida y fiable con una precisión inigualable.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

CRX 30i A Laser Welding Stainless Steel Escalator Part

Metales procesados

FANUC ofrece soluciones de automatización confiables para la fabricación de metales —soldadura, corte y punzonado— diseñadas para aumentar el rendimiento y la productividad.