Máquina de electroerosión por hilo ROBOCUT α-C600iC
La ROBOCUT α-C600iC es una máquina versátil y potente diseñada para hacer frente a casi cualquier desafío de mecanizado. Desde el micromecanizado y los componentes intrincados hasta proyectos más grandes y exigentes, ofrece precisión y adaptabilidad constantes. Su amplia capacidad la hace ideal para industrias como la aeroespacial y la automotriz, donde la flexibilidad y la precisión son fundamentales. La 𝛼-C600iC es la solución integral para talleres que necesitan una sola máquina que lo haga todo.
Detalles técnicos
- Maximum Workpiece Dimensions
- 1050x820x300 mm
- Maximum Workpiece Weight
- 1000 kg
- Workpiece Height
- 255 mm
- XY Axis Table Travel
- 600 x 400 mm
- Recorrido eje Z
- 310 mm
- UV Axis Travel
- 100 x 100 mm
- Maximum Taper Angle
- 30x150°/mm
- Maximum Wire Weight
- 16 kg
- Surface Roughness
- High Surface Quality Ra=0.10
- Machine Weight (approx.)
- 3600 kg
- Machine Size
- 400 mm
- Part Program Storage Size
- 8 MB
- Acoustic Noise L<sub>PA</sub>
- 64 dB
- Acoustic Noise L<sub>PC peak</sub>
- 81 dB
Descargar para más información
-
Ficha técnica del ROBOCUT C600i C
Explorar las características y beneficios clave
-
Folleto del producto ROBOCUT
Explorar las características y beneficios clave