El cobot de soldadura ayuda a Diamond Doors en la producción de bisagras en tierra

Diamond Doors, Tras años fabricando bisagras para puertas en el extranjero, la empresa buscaba una solución para centralizar la producción.

Solución por
Lincoln Electric Company
Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

La necesidad de fabricar bisagras para puertas internamente

02

Encontrar una solución para lograr una producción de alto volumen.

03

Cumplir con los estándares corporativos de calidad y consistencia.

Resultados

Proven technology 6

Se trasladó la producción de bisagras desde el extranjero.

Product range 2

Cobot es extremadamente fácil de programar y utilizar.

Quality improvement 1

La solución proporciona soldadura de alta calidad, fiable y constante.

Optimization 5

Ofrece a los empleados oportunidades de enriquecimiento profesional.

Historia

Desde 1998, Diamond Doors, con sede en Manitoba, Canadá, es un fabricante líder de puertas plegables de alta calidad para una amplia gama de industrias.

Su firme compromiso con la investigación y el desarrollo continuos impulsó a la empresa a internalizar la mayor parte de sus procesos de producción, incluyendo las bisagras de las puertas, que durante años se fabricaban en el extranjero.

Dado que las bisagras se fabrican en volúmenes extremadamente altos, fue todo un reto encontrar una forma de realizar ese trabajo internamente. Tras explorar diversas aplicaciones de robots y cobots, Diamond Doors se asoció con Lincoln Electric Company. La solución Cooper™ Cobot de Lincoln ofrece máxima flexibilidad y la posibilidad de personalizar el producto. Además, el Cooper Cobot es fácil de aprender y usar con la tableta TP de FANUC, que cuenta con programación mediante arrastrar y soltar.

Cualquier temor inicial sobre la posibilidad de que los robots les quitaran puestos de trabajo se ha disipado por completo gracias a las oportunidades de crecimiento que ofrece el cobot. Hoy en día, los operarios se liberan de varias tareas rutinarias y pueden mejorar sus habilidades.

A medida que crece el negocio de Diamond Doors, la empresa planea implementar varios cobots adicionales en un futuro próximo.

Jim suderman
"

El robot colaborativo ofrece oportunidades de desarrollo profesional al permitir que nuestros operarios supervisen las tareas rutinarias en lugar de realizar siempre lo mismo.

Jim Suderman Co-Owner – Diamond Doors

Productos FANUC Utilizados

White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-10iA/L
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Lincoln Electric

The Lincoln Electric Company’s Cooper Cobot featuring FANUC’s CRX-10i helps improve welding productivity, quality, and repeatability in a collaborative way. Featuring easy programming, the welding cobot uses the Power Wave® R450 robotic welding platform to run the system with industry-leading performance.

Visitar Lincoln Electric
Lincoln Electric Company
Diamond doors logo
End User

Diamond Doors

Diamond Doors es un fabricante líder de puertas plegables para los sectores de la aviación, la agricultura y la industria. La satisfacción del cliente es el indicador de éxito de Diamond Doors.

Learn More about Diamond Doors