PC Software

ROBOGUIDE® WeldPRO

Desarrolla trayectorias de soldadura antes de iniciar el arco

WeldPRO permite a los usuarios simular la soldadura por arco robotizada en un entorno 3D mientras desarrollan celdas de trabajo completas utilizando modelos CAD importados de herramientas y piezas de trabajo. Los usuarios pueden definir trayectorias de soldadura con los ángulos adecuados de la antorcha y los parámetros de proceso utilizando métodos de programación FANUC familiares, lo que lo hace accesible para quienes tienen experiencia en la programación basada en TP. La capacidad de visualizar el alcance, el acceso y la secuencia en un diseño realista de la celda ayuda a identificar posibles problemas en las primeras etapas del proceso de desarrollo.

Los programas desarrollados fuera de línea y la configuración del sistema se pueden transferir directamente al robot de producción, lo que reduce el tiempo de aprendizaje en el sitio y el esfuerzo de instalación. Esto permite una implementación más rápida, una mayor consistencia en las trayectorias y un rendimiento de puesta en marcha más predecible en aplicaciones de soldadura por arco y fabricación.

Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

Arc welding main image 2

Soldadura por arco

Los robots de soldadura por arco de FANUC ofrecen precisión y repetibilidad para todas las aplicaciones de soldadura por arco.