Serie Collaborative

CRX-5iA

Carga máxima
5 kg
Alcance
994 mm
Ejes
6
Peso del robot
25 kg

El cobot CRX-5iA se diseñó para trabajar de forma segura y eficiente junto al personal humano. Con una capacidad de carga de 5 kg y un alcance de 994 mm, el cobot CRX-5iA es ideal para fabricantes con poca o ninguna experiencia en robótica y automatización, especialmente en aplicaciones como manipulación de materiales, asistencia de máquinas y selección/embalaje de pedidos. La serie CRX ofrece una interfaz de programación FANUC totalmente nueva con tecnología de arrastrar y soltar en un teach pendant. táctil.

El FANUC CRX-5iA es un cobot seguro y fiable que puede trabajar junto a personas en entornos de fabricación. Está construido con la tecnología de confianza de FANUC y es fácil de programar, incluso para principiantes. La serie de cobots CRX ofrece 8 años de mantenimiento cero, con la fiabilidad industrial probada que los clientes de FANUC esperan. Para aplicaciones donde la higiene es fundamental, el CRX-5iA también está disponible en un modelo apto para la industria alimentaria.

Collaborative Automation Made Easy

Simplify Manufacturing with Collaborative Automation

The CRX-5iA combines easy programming, safe operation, and proven reliability to help manufacturers automate material handling, machine tending, and packaging tasks with confidence.

Easy to Learn and Operate

The CRX-5iA features an intuitive drag-and-drop programming interface that makes automation accessible, even for first-time robot users.

Designed for Safe Collaboration

 Built to work alongside people, the CRX-5iA helps manufacturers improve productivity without sacrificing workplace safety.

Versatile Application Support

With a 5 kg payload and 994 mm reach, it is well suited for material handling, machine tending, and picking and packaging tasks.

Proven Industrial Reliability

Backed by FANUC technology, the CRX-5iA delivers dependable performance in demanding manufacturing environments.

Up to 8 Years of Zero Maintenanc

Up to 8 Years of Zero Maintenance – Reduce downtime and maintenance costs with a cobot designed for long-term operation.

Available in a Food-Grade Model

Available in a Food-Grade Model – For sanitation-sensitive environments, the CRX-5iA is also offered in a food-grade configuration.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
5 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.03 mm
Alcance
994 mm
Peso del robot
25 kg
Rango de movimiento J1
380°
Rango de movimiento J2
360°
Rango de movimiento J3
380°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
360°
Rango de movimiento J6
450°
Modo colaborativo
1000 mm/s
Modo de alta velocidad
2000 mm/s
Momento / Inercia J4
19/0.77
Momento / Inercia J5
15.4/0.5
Momento / Inercia J6
6.7/0.1
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie Colaborativo

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

2026 Cobot Lineup with Paint and Food
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

CRX 30i A ARC Welding Angled View

Cobot de soldadura

Fáciles de programar y reasignar a diferentes tareas, las soluciones y paquetes de cobots de FANUC incluyen herramientas y sistemas para soldadura colaborativa por arco, TIG y MIG.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.