Built-In Motor

Motores de husillo integrados

Los motores de husillo integrados de FANUC de las series BiI-D y BiS-D ofrecen alta precisión y bajas vibraciones con un diseño mecánico optimizado. La serie BiI-D admite alta potencia a altas velocidades, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo tornos y centros de mecanizado. La serie BiS-D está diseñada para aplicaciones de torneado y corte de engranajes, y ofrece un fuerte par a bajas velocidades gracias a imanes de neodimio de alto rendimiento.