Fresado de engranajes por CNC

El rectificado CNC (control numérico por computadora) es un proceso de acabado de precisión que elimina cantidades extremadamente pequeñas de material de una pieza. El CNC controla la posición, la velocidad, el avance y el movimiento de la muela con gran precisión para eliminar virutas microscópicas de material. La precisión es esencial para rectificar piezas que requieren tolerancias ultrarestrictas, acabados superficiales excepcionalmente lisos y formas geométricas perfectas. Los CNC de FANUC son ideales para aplicaciones de rectificado gracias a su velocidad, precisión y repetibilidad.

Sistemas CNC de FANUC para rectificado

Los controles numéricos (CNC) de FANUC, conocidos por su fiabilidad a toda prueba y su rendimiento inigualable, permiten que los equipos de rectificado produzcan piezas a gran velocidad con acabados excepcionales. Gracias a la capacidad de nuestros CNC para controlar con gran precisión la posición, la velocidad, el avance y el movimiento de la muela abrasiva con una precisión de micras, los fabricantes pueden aprovechar al máximo las ventajas del rectificado CNC. Los siguientes controles de FANUC son perfectos para aplicaciones de rectificado.  

30 Plus Series for CNC Milling

Take your machine tools to the next level with FANUC CNC Series 30i-B Plus, enhanced for 5-axis operations and faster cycle times. FANUC's Advanced CNC Series 30i/31i/32i-B Plus is our premium class of controls designed to maximize and simplify the operations of advanced machine tools.

0iM-F Plus for CNC Milling

FANUC designed the 0i-MF Plus CNC Series to help machine shops achieve more efficient operations through optimizing spindle performance, reducing sequencing processing time and a customizable, user-friendly interface.

Ihmi 15inch vertical1 2 1

Productos de formación CNC

Hay una creciente necesidad de trabajadores cualificados competentes en la configuración, programación y operación de CNCs. FANUC America proporciona herramientas de formación CNC para los fabricantes que buscan formación interna utilizando equipos reales de FANUC sin sacar una máquina herramienta de la producción.

Benefits of FANUC CNC Systems for CNC Milling

Global Automation Provider

FANUC started the development of Numeric Control (NC) technology back in 1955. Since then, our engineers have continuously engrained new and innovative technologies into our products. With over 60 years of experience and 40 million automation products installed worldwide, FANUC is a global leader in the automation industry. More CNC operators know and trust FANUC’s CNC platform.

High Performance

Based on high-speed, high-accuracy servo technology, FANUC’s CNC Systems maximize the performance of machine tools, such as improved productivity, high-speed, high-quality machining, and easy-to-use operability.

Reliability

FANUC CNC Systems are known for their rock-solid reliability. Our CNC products made in Japan are tested under strict conditions and designed to ensure consistent and long-lasting performance. This helps maximize machine tools’ uptime and optimize operations.

Better Quality Parts

High-quality machining enabled by the high-speed CPU provides 2x program throughput and improves the part’s surface smoothness. FANUC’s controls are equipped with features such as Fine Surface Technology, which helps deliver the best surface quality.

Lifetime Support

FANUC’s philosophy of not terminating support of FANUC products for as long as they are used by our customers has made FANUC CNCs the most popular choice for machine tool users throughout the world. We are a Service First company, which means customer service is our highest priority.

Productos

Products Related to Fresado de engranajes

Tipo:
Industria: