ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S250iB

Tonnage
2500 kN | 250 tonf
Screw Diameter
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
710 x 635 mm
Especificaciones

Detalles tecnicos

Detalles tecnicos esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al maximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
Doble palanca
Tonnage
2500 | 250 tonf
Tonnage (Increased)
3000 | 300 tonf
Max/Min Die Height (Single Platen)
650-300 mm
Max/Min Die Height (Single Platen, Increased)
750-300 mm
Clamping Stroke
600 mm
Locating Ring Diameter
160 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
710 x 635 mm
Platen Size (H × V)
1030 x 960 mm
Minimum Mould Size (H × V)
420 x 385 mm
Maximum Mould Weight (Single Platen)
2000-2000 kg
Ejector Stroke
200 mm
Maximum Ejector Force
80 | 8,0 tonf
Screw Diameter
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Injection Stroke
150, 150, 150, 176, 176, 208, 260 mm
Max. Injection Volume
121, 153, 188, 268, 318, 442, 640 cm³
Nozzle Touch Force
30|3,0 tonf
Nozzle Touch Force (Increased)
50|5,0 tonf