ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S450iB de capacidad ultrapequeña

Tonnage
4500 kN | 450 tonf
Screw Diameter
40, 44, 48, 52, 56 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
920 x 920 mm
Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
Doble palanca
Tonnage
4500 | 450 tonf
Tonnage (Increased)
5000 | 500 tonf
Max/Min Die Height (Single Platen)
1000-350 mm
Clamping Stroke
900 mm
Locating Ring Diameter
200 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
920 x 920 mm
Platen Size (H × V)
1300 x 1300 mm
Minimum Mould Size (H × V)
535 x 535 mm
Maximum Mould Weight (Single Platen)
4500-4500 kg
Ejector Stroke
250 mm
Maximum Ejector Force
150 | 15,0 tonf
Screw Diameter
40, 44, 48, 52, 56 mm
Injection Stroke
150, 176, 176, 208, 260 mm
Max. Injection Volume
188, 268, 318, 442, 640 cm³
Nozzle Touch Force
30|3,0 tonf
Nozzle Touch Force (Increased)
50|5,0 tonf