Cargando...
ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S220iB

Tonnage
2200 kN | 220 tonf
Screw Diameter
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
650 x 650 mm
Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
Mecanismo de doble palanca de 5 puntos
Tonnage
2200 | 220 tonf
Max/Min Die Height (Single Platen)
650-250 mm
Max/Min Die Height (Single Platen, Increased)
750-250 mm
Clamping Stroke
550 mm
Locating Ring Diameter
160 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
650 x 650 mm
Platen Size (H × V)
900 x 900 mm
Minimum Mould Size (H × V)
375 x 375 mm
Maximum Mould Weight (Single Platen)
1500-1500 kg
Ejector Stroke
150 mm
Maximum Ejector Force
35|3,5 tonf
Maximum Ejector Force (Increased)
80|8,0 tonf
Screw Diameter
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Injection Stroke
150, 150, 150, 176, 176, 208, 208 mm
Max. Injection Volume
121, 153, 188, 268, 318, 442, 512 cm³
Nozzle Touch Force
30|3,0 tonf
Nozzle Touch Force (Increased)
50|5,0 tonf