Cargando...
ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S450iB de baja capacidad

Tonnage
4500 kN | 450 tonf
Screw Diameter
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
920 x 920 mm
Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
Doble palanca
Tonnage
4500 | 450 tonf
Tonnage (Increased)
5000 | 500 tonf
Max/Min Die Height (Single Platen)
1000-350 mm
Clamping Stroke
900 mm
Locating Ring Diameter
200 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
920 x 920 mm
Platen Size (H × V)
1300 x 1300 mm
Minimum Mould Size (H × V)
535 x 535 mm
Maximum Mould Weight (Single Platen)
4500-4500 kg
Ejector Stroke
250 mm
Maximum Ejector Force
150 | 15,0 tonf
Screw Diameter
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Injection Stroke
176, 208, 260, 260, 260, 260 mm
Max. Injection Volume
318, 442, 640, 836, 944, 1059 cm³
Nozzle Touch Force
30|3,0 tonf
Nozzle Touch Force (Increased)
50|5,0 tonf