ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S30iB

Tonnage
300 kN | 30 tonf
Screw Diameter
14, 16, 18, 20, 22 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
310 x 290 mm
Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
Doble palanca
Tonnage
300|30 tonf
Max/Min Die Height (Double Platen)
330-150 mm
Clamping Stroke
230 mm
Locating Ring Diameter
100 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
310 x 290 mm
Platen Size (H × V)
440 x 240 mm
Minimum Mould Size (H × V)
175 x 165 mm
Maximum Mould Weight (Double Platen)
150-150 kg
Ejector Stroke
60 mm
Maximum Ejector Force
8|0,8 tonf
Screw Diameter
14, 16, 18, 20, 22 mm
Injection Stroke
56, 56, 75, 75, 75 mm
Max. Injection Volume
9, 11, 19, 24, 29 cm³
Nozzle Touch Force
9|0,9 tonf