ROBOSHOT
ROBOSHOT α-S150iB
Tonnage
1500 kN | 150 tonf
Screw Diameter
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
560 x 510 mm
Especificaciones
Detalles técnicos
Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
- Clamping Mechanism
- Mecanismo de doble palanca de 5 puntos
- Tonnage
- 1500 | 150 tonf
- Tonnage (Increased)
- 1800 | 180 tonf
- Max/Min Die Height (Double Platen)
- 500-200 mm
- Max/Min Die Height (Double Platen, Increased)
- 600-200 mm
- Max/Min Die Height (Single Platen)
- 575-275 mm
- Max/Min Die Height (Single Platen, Increased)
- 675-275 mm
- Clamping Stroke
- 440 mm
- Locating Ring Diameter
- 160 mm
- Tie Bar Spacing (H × V)
- 560 x 510 mm
- Platen Size (H × V)
- 800 x 750 mm
- Minimum Mould Size (H × V)
- 325 x 300 mm
- Maximum Mould Weight (Double Platen)
- 800-800 kg
- Maximum Mould Weight (Single Platen)
- 1060-800 kg
- Ejector Stroke
- 150 mm
- Maximum Ejector Force
- 35|3,5 tonf
- Maximum Ejector Force (Increased)
- 80|8,0 tonf
- Screw Diameter
- 32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
- Injection Stroke
- 150, 150, 150, 176, 176, 208 mm
- Max. Injection Volume
- 121, 153, 188, 268, 318, 442 cm³
- Nozzle Touch Force
- 30|3,0 tonf
- Nozzle Touch Force (Increased)
- 50|5,0 tonf