ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S300iB

Tonnage
3000 kN | 300 tonf
Screw Diameter
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
810 x 710 mm
Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
Doble palanca
Tonnage
3000 | 300 tonf
Tonnage (Increased)
3500 | 350 tonf
Max/Min Die Height (Single Platen)
650-300 mm
Max/Min Die Height (Single Platen, Increased)
750-300 mm
Clamping Stroke
600 mm
Locating Ring Diameter
160 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
810 x 710 mm
Platen Size (H × V)
1130 x 1030 mm
Minimum Mould Size (H × V)
470 x 420 mm
Maximum Mould Weight (Single Platen)
2400-2400 kg
Ejector Stroke
200 mm
Maximum Ejector Force
80 | 8,0 tonf
Screw Diameter
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Injection Stroke
150, 176, 176, 208, 260, 260, 260, 260 mm
Max. Injection Volume
188, 268, 318, 442, 640, 836, 944, 1059 cm³
Nozzle Touch Force
30|3,0 tonf
Nozzle Touch Force (Increased)
50|5,0 tonf