Detalles técnicos
- Axis Travel (X/Y/Z)
- 700/400/330 mm
- Tamaño de mesa X
- 850 mm
- Tamaño de mesa Y
- 400 mm
- Carga máxima de la mesa
- 300 kg
- Masa de la máquina
- 2450 kg
- Distancia de la nariz del husillo a la mesa
- 80-480 mm
- Avance rápido eje X
- 54 m/min
- Avance rápido eje Y
- 54 m/min
- Avance rápido eje Z
- 60 m/min
- Precisión de posicionamiento del eje
- <0.006 mm
- Repetibilidad de posicionamiento del eje
- <0.004 mm
Descargar para más información
-
Folleto de la serie ROBODRILL α-DiB Plus
Explorar las características y beneficios clave
Controladores compatibles
La serie DC
High-speed compact machining centers engineered for precision, efficiency, and reliable performance in modern manufacturing.