α D14SiB5 ADV PLUS
La FANUC Robodrill D14SiB5 ADV Plus lleva el mecanizado compacto a un nuevo nivel gracias a su avanzada estructura mecánica, lo que permite reducir los tiempos de ciclo y ampliar el área de trabajo para una mayor versatilidad. Como parte de la avanzada gama α-DiB Plus, cuenta con un cambiador de herramientas ultrarrápido capaz de alcanzar tiempos de cambio de tan solo 0,7 segundos, lo que la convierte en una de las soluciones de mecanizado vertical más rápidas del mercado. El control de aceleración optimizado de la máquina, la ergonomía mejorada y la inteligencia mejorada garantizan un rendimiento estable y de alta precisión en exigentes operaciones de fresado, taladrado y roscado. Con la última tecnología CNC y servo de FANUC, una integración perfecta de la automatización y un diseño pensado para ofrecer fiabilidad a largo plazo, la D14SiB5 ADV Plus ofrece una plataforma de mecanizado preparada para el futuro, construida para maximizar la productividad y la precisión en cualquier entorno de fabricación moderno.
Detalles tecnicos
- Axis Travel (X/Y/Z)
- 300/300+100/400 mm
- Tamaño de mesa X
- 630 mm
- Tamaño de mesa Y
- 330 mm
- Carga máxima de la mesa
- 200 kg
- Masa de la máquina
- 2200 kg
- Longitud máxima de herramienta
- 200 mm
- Diámetro máximo de herramienta
- 80 mm
- Masa máxima de herramienta
- 4 kg
- Masa total
- 30 kg
- Número de herramientas
- 14
- Avance de corte programable máximo
- 30000 mm/min
- Tiempo de cambio de herramienta
- 0.7 s
- Air Pressure
- 60 psi / 0.4 MPa
- Velocidad del husillo
- 24000 High Speed min⁻¹
- Portaherramientas
- BBT30
- Avance rápido eje X
- 54 m/min
- Avance rápido eje Y
- 54 m/min
- Avance rápido eje Z
- 54 m/min
- Precisión de posicionamiento del eje
- .006-.020 mm
- Repetibilidad de posicionamiento del eje
- <.004 mm
Descargar para mas informacion
-
Folleto de la serie ROBODRILL α-DiB Plus
Explora las características y beneficios clave
Controladores compatibles