ROBODRILL 31iMB5 Plus
El control FANUC ROBODRILL 31i-B5 Plus ofrece ciclos más rápidos, mayor tiempo de operación y un rendimiento preparado para la automatización, respaldado por la confiabilidad comprobada de FANUC.
Controlador compatible: ROBODRILL 31iMB5 Plus
Con un recorrido del eje Y de 500 mm y una capacidad de almacenamiento de 28 herramientas, la α-D28LiB5ADV Plus Y500 ROBODRIL está diseñada para realizar una gama más amplia de tareas y aumentar la productividad en cualquier aplicación de mecanizado. El recorrido del eje Y ampliado en 100 mm y la mayor superficie de la mesa permiten mecanizar piezas de gran tamaño sin aumentar significativamente el espacio que ocupa la VMC. Además, el almacenamiento de herramientas ampliado con cambios ultrarrápidos incrementa la versatilidad y la eficiencia de este modelo.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
El control FANUC ROBODRILL 31i-B5 Plus ofrece ciclos más rápidos, mayor tiempo de operación y un rendimiento preparado para la automatización, respaldado por la confiabilidad comprobada de FANUC.