ROBODRILL

α D28LiB5 ADV PLUS

Axis Travel (X/Y/Z)
700/400/400 mm
Velocidad máxima del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Capacidad de herramientas
28
Tiempo de cambio de herramienta
0.7 s

La FANUC ROBODRILL α-D28LiB5 ADV Plus está diseñada para el fresado CNC de alta velocidad y alta precisión, así como para el mecanizado avanzado de 5 ejes. Con un amplio recorrido de los ejes y un husillo de 24 000 rpm, ofrece un rendimiento excepcional en piezas complejas, al tiempo que mantiene una eficiencia compacta en el taller.

Diseñado para la productividad, cuenta con cambios de herramienta rápidos de 0,7 segundos y una capacidad de 28 herramientas, lo que permite tiempos de ciclo rápidos y un funcionamiento continuo. En combinación con robustas velocidades de avance de corte y un rendimiento confiable, este modelo ROBODRILL es ideal para fabricantes que exigen velocidad, precisión y versatilidad.

Especificaciones

Detalles tecnicos

Detalles tecnicos esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al maximo tus productos FANUC.
Axis Travel (X/Y/Z)
700/400/400 mm
Tamaño de mesa X
850 mm
Tamaño de mesa Y
410 mm
Carga máxima de la mesa
300 kg
Masa de la máquina
2350 kg
Longitud máxima de herramienta
250 mm
Diámetro máximo de herramienta
80 mm
Masa máxima de herramienta
4 kg
Masa total
46 kg
Número de herramientas
28
Avance de corte programable máximo
30000 mm/min
Tiempo de cambio de herramienta
0.7 s
Air Pressure
60 psi / 0.4 MPa
Velocidad del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Portaherramientas
BBT30
Avance rápido eje X
54 m/min
Avance rápido eje Y
54 m/min
Avance rápido eje Z
54 m/min
Precisión de posicionamiento del eje
< 0.006. mm
Repetibilidad de posicionamiento del eje
<0.004. mm
Descargas

Descargar para mas informacion

Accede a especificaciones tecnicas esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos a traves de documentos descargables, apoyando tu proceso de decision y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Controladores compatibles

Aplicaciones

La opcion perfecta para tu aplicacion