Cargando...

Controlador compatible: R-30iB Plus Mate Cabinet

Serie Paint

P-50iB

Carga máxima
15 kg
Alcance
1800 mm
Ejes
6
Peso del robot
364 kg

Ultra-compacto, este robot de pintura de gran alcance ofrece una solución de pintura y recubrimiento fiable y precisa para una amplia gama de industrias. Se trata de una opción asequible que se beneficia de un gran alcance y cableado interno.

P50ib 10l paint robot long arm banner

Diseño de brazo largo

Con una capacidad de manipulación de 10 kg y un alcance ampliado de hasta 1800 mm, este modelo preciso y asequible es la solución ideal para pintar y recubrir en casi cualquier industria.

P50ib 10l paint robot hollow wrist banner

Muñeca hueca patentada

Diámetro interior de 68 mm desde el brazo J4 hasta el J6 para lograr la máxima calidad del producto al eliminar la contaminación provocada por los residuos que caen de las mangueras de pintura expuestas.

P 50ia robot controller banner1b551a9a86fd478d8e0c802d03f9409c

Software de aplicaciones potente y especializado: PAINT TOOL

PaintTool ofrece funciones avanzadas de proceso, como operación orientada al proceso, configuración rápida de parámetros, terminología específica de procesos, unidades calibradas para atomización y aire de pulverización (fan air), preconfiguraciones de color y edición en caliente (hot editing) de parámetros de pintura y puntos de movimiento.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus Mate Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
15 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.2 mm
Alcance
1800 mm
Peso del robot
364 kg
Rango de movimiento J1
320°
Rango de movimiento J2
240°
Rango de movimiento J3
404°
Rango de movimiento J4
1080°
Rango de movimiento J5
1080°
Rango de movimiento J6
1080°
Velocidad J1
140°/s
Velocidad J2
140°/s
Velocidad J3
160°/s
Velocidad J4
375°/s
Velocidad J5
430°/s
Velocidad J6
545°/s
Momento / Inercia J4
43.45/1.954
Momento / Inercia J5
36.86/1.413
Momento / Inercia J6
7.67/.233
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
Explorar la línea completa

La serie Pintura

Los robots de pintura de FANUC ofrecen soluciones de recubrimiento precisas y de alto rendimiento con modelos flexibles para entornos peligrosos y diversas aplicaciones.

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box

Pintura

Los robots de pintura FANUC, fabricados en Michigan, automatizan las tareas de recubrimiento para garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia; son ideales para entornos peligrosos y de alta exigencia.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.