Serie Paint

P-700iB

Carga máxima
15 kg
Alcance
3150 mm
Ejes
7
Peso del robot
658 kg

El P-700 es un robot industrial de pintura de 7 ejes basado en un riel aéreo. Cuando se configura correctamente en una cabina de pintura, este robot puede maximizar el tiempo de ciclo gracias a su gran capacidad de desplazamiento y garantizar que se pueda seguir pintando cuando se cambian los productos o se añaden nuevas características gracias a su versatilidad.

P 700ib utilization

Diseña pensando en tus socios

Cuando se utiliza con el P-20 o el P-25, este robot puede pintar interiores con facilidad, garantizando que todas las superficies de su vehículo tengan el mismo acabado de primera calidad.

P 700ib cable management

Gestión eficiente de los cables

Todas las mangueras y cables se conectan desde el controlador del robot, a través del «catrack» y a lo largo del brazo del robot, lo que garantiza que no se produzcan torceduras ni roturas y permite una vida útil máxima.

P 700 7th axis

Flexibilidad de procesos para hoy y mañana

A menudo, los fabricantes de equipos originales instalan equipos de capital basados en los productos actuales, pero se ven obligados a sustituirlos cuando el producto cambia para cumplir con los nuevos requisitos. Sin embargo, con un séptimo eje integrado, la P-700 puede pintar cualquier producto y le ofrece la posibilidad de añadir contenido o reconfigurar el proceso actual cuando sus necesidades cambien.

 

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
7
Carga máxima
15 kg
Método de montaje
Rail
Repetibilidad
±0.50 mm
Alcance
3150 mm
Peso del robot
658 kg
Rango de movimiento J4
400°
Rango de movimiento J5
400°
Rango de movimiento J6
400°
Velocidad J1
100°/s
Velocidad J2
125°/s
Velocidad J3
120°/s
Velocidad J4
200°/s
Velocidad J5
200°/s
Velocidad J6
200°/s
Momento / Inercia J4
65/3.0
Momento / Inercia J5
55/2.1
Momento / Inercia J6
11.5/.35
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie Pintura

Los robots de pintura de FANUC ofrecen soluciones de recubrimiento precisas y de alto rendimiento con modelos flexibles para entornos peligrosos y diversas aplicaciones.

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box

Pintura

Los robots de pintura FANUC, fabricados en Michigan, automatizan las tareas de recubrimiento para garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia; son ideales para entornos peligrosos y de alta exigencia.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.