Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Artículos
  4. ›
  5. ¿Pueden los cobots de empaque ayudar en sus operaciones de fin de línea?
Can a cobot help your end of line operations graphic

¿Pueden los cobots de empaque ayudar en sus operaciones de fin de línea?

Los cobots CRX de FANUC optimizan su empaque de fin de línea, ofreciendo mayor eficiencia, reducción de mano de obra y mayor seguridad para sus operaciones.

Published
September 28, 2022
Last Updated
August 27, 2026
Reading Time
5 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Bryan Dugan
Bryan Dugan
Web Manager, FANUC America

Contenido

  1. Cobots para el montaje de cajas
  2. Cobots para el empaque en cajas
  3. Cobots para paletización
  4. ¿Qué hay de la velocidad de paletización?
  5. ¿Y qué hay del tamaño de la empresa?
  6. Cobots CRX de FANUC
  7. ¿Es hora de automatizar? Considere un cobot CRX de FANUC

Si enfrentas problemas de mano de obra en tu área de empaque y paletización, no estás solo. Estas aplicaciones suelen ser tediosas y pueden provocar lesiones por movimientos repetitivos. En un mercado laboral tan competitivo, resulta especialmente difícil cubrir puestos que la gente considera aburridos y extenuantes. Ahora más que nunca, las empresas buscan soluciones de automatización que les permitan resolver los problemas de mano de obra y aumentar su flexibilidad para adaptarse rápidamente a las demandas del mercado.

¿Puede el empaque con cobots ayudar a sus operaciones de fin de línea? A continuación, le presentamos algunos aspectos a considerar:

Cobots para el montaje de cajas

Algunas empresas cuentan con un espacio muy limitado o tienen tamaños de cajas “poco comunes” que no pueden formarse con una formadora de cajas tradicional. En estos casos, el uso de un robot colaborativo para formar cajas es una solución ideal, ya que no solo son flexibles, sino que también son rápidos de implementar y fáciles de programar. Así, cuando cambian los tamaños de las cajas, basta con un simple ajuste del programa y el cobot vuelve a estar en funcionamiento en unos minutos.

Cobots para el empaque en cajas

Para la producción de volumen bajo a mediano, las empresas siguen utilizando personal para empacar productos en cajas, lo cual es otro buen ejemplo de una tarea para el empaque con cobots. El espacio y la flexibilidad suelen ser preocupaciones importantes en estas aplicaciones, por lo que el hecho de que un robot colaborativo no requiera vallas de seguridad los hace muy atractivos. Además, debido a que la programación es tan sencilla, se puede capacitar a diversos empleados para que operen el cobot; así, si alguien se ausenta por enfermedad, otra persona puede tomar el relevo y completar el trabajo a tiempo.

Cobots para paletización

Apilar cajas todo el día es monótono, y los empleados son muy propensos a sufrir lesiones por movimientos repetitivos. Un robot colaborativo paletizador es una excelente solución a este problema y permite a los fabricantes reasignar a su personal para que desempeñe otras funciones en sus instalaciones.

¿Qué hay de la velocidad de paletización?

La velocidad puede ser un problema para los cobots, pero el principal factor limitante es la combinación de velocidad y capacidad de carga. Según la capacidad del cobot de empaque, puedes resolver el problema de la velocidad seleccionando varios productos a la vez. Por ejemplo, si tienes cajas que pesan cuatro libras y llegan en una línea a un ritmo de 16 cajas por minuto, podrías seleccionar y paletizar cuatro cajas a la vez.

¿Y qué hay del tamaño de la empresa?

Incluso las grandes empresas cuentan con líneas de producción de menor ritmo. Por ejemplo, un gran fabricante de alimentos o bebidas puede tener varias líneas de alta velocidad para sus productos ya consolidados, pero también cuenta con líneas manuales más lentas que producen productos nuevos o emergentes. Lo mismo puede decirse de prácticamente cualquier industria. Todos los fabricantes se enfrentan a los mismos problemas laborales, independientemente de su tamaño, y los cobots para empaque pueden ser la solución para muchos de ellos.

Cobots CRX de FANUC

FANUC amplió recientemente su línea de cobots CRX, incluyendo el nuevo CRX-30iA, que ofrece un largo alcance de hasta 1,889 mm, una carga útil de 30 kg y es a la vez flexible y escalable para manejar una amplia gama de procesos de paletización o despaletización, incluyendo cajas mixtas, lo que lo convierte en una excelente opción para los fabricantes que buscan cobots para el empaque.


Todos los cobots CRX son extremadamente robustos y pueden funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una interfaz de tableta con íconos de arrastrar y soltar.

Además, la serie CRX es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, como iRVision®, y es la opción perfecta para cualquier empresa que busque alcanzar mayores niveles de eficiencia, incluso aquellas que aún no hayan utilizado su primer robot.

¿Es hora de automatizar? Considere un cobot CRX de FANUC

FANUC entiende que los fabricantes y los envasadores por contrato pueden no contar con suficiente mano de obra para operar todas las líneas dedicadas simultáneamente. Es por eso que nuestros cobots CRX se han vuelto tan populares: utilizan alimentación estándar de 120 V, ocupan poco espacio y caben en áreas reducidas, y se pueden mover o trasladar fácilmente de una línea a otra para asumir nuevas tareas en cuestión de minutos.

La automatización de aplicaciones de fin de línea con cobots le permite reasignar a los trabajadores para ayudar a resolver la actual escasez de mano de obra. En lugar de realizar tareas repetitivas, los trabajadores pueden asumir trabajos más desafiantes, complejos y gratificantes que solo los humanos pueden hacer.

Si está buscando automatizar el empaque con un cobot, confíe en FANUC. Nuestros cobots se basan en una larga trayectoria de productos de automatización confiables y de alta calidad, respaldados por el mejor equipo de expertos en automatización de la industria.

Descubre lo que los cobots pueden hacer por tu operación. Habla hoy mismo con nuestros especialistas en robótica colaborativa.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |