En 1946, Clack Corporation comenzó como una pequeña empresa dedicada al intercambio de descalcificadores de agua. Hoy en día, Clack es un importante fabricante de componentes para el tratamiento del agua, incluyendo la mayor selección de tanques y gabinetes de salmuera moldeados por soplado de la industria. La sede de Clack se encuentra en Windsor, Wisconsin, y la empresa en expansión cuenta con instalaciones adicionales en Arkansas y Arizona.
Para mantener su ventaja competitiva, Clack decidió automatizar sus operaciones de moldeo por soplado y envasado con el fin de mejorar la productividad, reducir los costos y compensar una tasa de desempleo muy baja y la escasez de mano de obra. Clack seleccionó a Robotic Automation Systems (RAS), un integrador de sistemas autorizado por FANUC para robótica, para que le proporcionara soluciones robóticas que le ayudaran a satisfacer sus necesidades.
La solución automatizada incluye un robot FANUC M-710iC/50 que retira las piezas de una máquina de moldeo por soplado. El robot industrial ofrece la flexibilidad necesaria para manipular una gran variedad de tipos de piezas, todas ellas recogidas, desbarbadas y trasladadas a bastidores de enfriamiento. A continuación, un robot FANUC M-20iA/35M utiliza una cuchilla caliente para cortar la tapa y los residuos. Un robot colaborativo FANUC CR-15iA, diseñado para trabajar junto a los operadores, empaqueta las piezas en contenedores de envío.
Los sistemas robóticos han proporcionado a Clack una serie de ventajas, entre las que se incluyen el ahorro de espacio, la mejora de la calidad, la reducción del tiempo de ciclo y la disminución de la intervención de los operadores. Basándose en el éxito de la automatización hasta la fecha, Clack tiene previsto implementar más robots en áreas que les ayuden a alcanzar sus objetivos de producción y seguir fabricando sus productos en Estados Unidos.