Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. Freres Engineered Wood aumenta la productividad y la calidad con robots FANUC.

Freres Engineered Wood aumenta la productividad y la calidad con robots FANUC.

Un fabricante de productos de madera utiliza robots para mejorar la calidad y la productividad.

Solución por
Pre tec logo
PRE-TEC
Published
julio 11, 2023
Last Updated mayo 15, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Freres feature photo
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/freres-engineered-wood-aumenta-la-productividad-y-la-calidad-con-robots-fanuc

Desafíos

01

La calidad de las juntas de los paneles variaba, lo que puede afectar al rendimiento.

02

La instalación del equipo fue difícil y requirió mucho tiempo, lo que consumió mano de obra y recursos.

03

La vibración del panel podría provocar que se corte madera adicional de los bordes del panel, lo que también reduce el rendimiento de la junta.

04

Se necesitaba una solución de automatización flexible en lugar de equipos diseñados a medida para lograr competitividad en costos.

Resultados

Proven technology 8

Los robots mejoraron la calidad al crear mejores uniones y controlar la vibración, lo que genera bordes de panel cortados correctamente.

Product range 3

Menos complicaciones en el proceso del panel de entrada para liberar mano de obra y equipos.

Quality improvement 2

Un mayor porcentaje de sus productos cumple o supera los requisitos de control de calidad (QC).

Maintenance health 1

Mantenimiento predecible con el software de monitorización e informes de robots ZDT y el ciclo de servicio.

Optimization 6

Se logró aumentar la capacidad de producción y el rendimiento mediante la ampliación de las horas de trabajo más allá del turno normal.

Freres feature photo

Historia

Ubicada en Oregón, Freres Engineered Wood produce paneles de madera contrachapada masiva (Mass Ply Panel), un panel estructural a base de madera que se utiliza como alternativa al hormigón y al acero en proyectos de construcción de edificios de varias plantas. Este material de construcción sostenible se ha utilizado en Europa durante décadas y ahora está ganando popularidad en Estados Unidos.

Freres buscaba aumentar la eficiencia de la producción y mejorar la calidad de sus paneles mediante mejores uniones, clave para la resistencia de los mismos. Dado que ambos extremos del panel se cortaban de forma independiente con diferentes cabezales simultáneamente, lograr que el corte coincidiera con ambos extremos resultaba extremadamente difícil. Además, los paneles a menudo se curvaban o ahuecaban, lo que afectaba negativamente al perfil de la unión a media madera. Finalmente, la vibración del panel no se podía controlar adecuadamente, lo que podía provocar que los cabezales de corte eliminaran madera adicional del borde del panel, comprometiendo así el rendimiento de la unión.

Gracias a la incorporación de los robots FANUC R-2000iC/210L, integrados por PRE-TEC, integrador de sistemas autorizado de FANUC, cada extremo del panel se posiciona ahora en el mismo borde de corte para garantizar el equilibrio de ambas uniones. Esto ha mejorado significativamente la calidad de las uniones de los paneles, aumentando su resistencia y rendimiento. Además, el sistema de corte automatizado ha duplicado la capacidad de producción, ya que dos robots alimentan continuamente el mismo cabezal de corte. Esto permite optimizar la mano de obra y los equipos de planta para dar respuesta al crecimiento de la demanda futura.

Kyle freres vp of freres
"

Estamos considerando la tecnología, y la robótica en particular, como una forma de respaldar la innovación que nuestra industria necesita para sobrevivir, y nuestra empresa en concreto, para sobrevivir durante otros cien años.

Kyle Freres Vice President of Operations – Freres Engineered Wood

Productos FANUC Utilizados

Int ro pr r2000210l l 1
Articulated Robots

R-2000iC/210L

El FANUC R‑2000iC/210L, con 6 ejes, manipula cargas pesadas con precisión y flexibilidad dentro de un amplio espacio de trabajo.

Max Payload:
210 kg
Reach:
3100 mm
Ver R-2000iC/210L
Pre tec logo
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

PRE-TEC

PRE-TEC is a leading automation systems integrator specializing in turnkey material handling solutions. Designed systems combine multi-axis robot arms, custom end-of-arm tooling, conveyance systems, and safety hardware to address, resolve and optimize the most challenging manufacturing applications.

Visitar sitio web https://pre-tec.com/
Freres logo
End User

Freres Engineered Wood

Lo que comenzó hace 100 años con un solo hombre y sus caballos, Charlie y Trixie, se ha convertido en el principal productor de Oregón de chapas y productos de madera de ingeniería para la industria de la construcción comercial.

Visitar sitio web
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |