Mejora la calidad, reduce el desperdicio: la innovación en dispensación impulsada por CRX de FANUC

Aumente la precisión, la ergonomía y el retorno de la inversión con el carro de dispensación móvil automatizado de FANUC, impulsado por CRX-30iA y la tecnología de Graco.

Published
Last Updated
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

En el exigente panorama industrial actual, los fabricantes de todos los sectores buscan soluciones más inteligentes que mejoren la calidad, la ergonomía de los trabajadores y la rentabilidad. El nuevo carro de dispensación móvil colaborativo de FANUC está a la altura de ese desafío, ya que ofrece precisión, flexibilidad y simplicidad en un sistema de dispensación automatizado diseñado para las necesidades de producción modernas.

La solución combina el software Integral Servo Dispenser de FANUC con el equipo de dispensación de flujo continuo de última generación de Graco para crear una plataforma móvil diseñada para ofrecer agilidad y rendimiento. En su núcleo se encuentra el robot colaborativo FANUC CRX-30iA, equipado con dosificación de adhesivo en el extremo del brazo, la cámara de visión 3DV/400 de FANUC y el software SpotTool+. Esta combinación permite una dispensación altamente precisa y repetible, todo ello en un espacio compacto y móvil.

¿Por qué automatizar la dispensación?

La dispensación manual es agotadora tanto física como mentalmente, ya que requiere que los operadores capacitados mantengan una precisión excepcional durante largas horas. Los movimientos repetitivos y los desafíos ergonómicos, la exposición a materiales peligrosos y las complejas rutinas de mantenimiento pasan factura. La solución de dispensación automatizada de FANUC no solo alivia estos desafíos, sino que también ofrece mayor velocidad, consistencia y ahorro de costos.

Características y beneficios revolucionarios:

  • Control consistente: El sistema servoaccionado ajusta dinámicamente el caudal de adhesivos y selladores a medida que el robot cambia de velocidad, lo que garantiza el tamaño adecuado del cordón en todo momento, sin necesidad de una programación compleja.
  • Más tiempo de actividad, menos desperdicio: Una conexión directa entre la bomba dosificadora Graco y la válvula de dispensación minimiza los efectos de la variación de viscosidad y elimina prácticamente la necesidad de purga, lo que reduce el desperdicio y aumenta la productividad.
  • Mantenimiento simplificado: El sistema de dispensación está diseñado para un mantenimiento rápido sin necesidad de purgar las líneas de adhesivo, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de eliminación de residuos.
  • Precisión guiada por visión: Con FANUC iRVision 3DV, el cobot identifica la ubicación de las piezas, ajusta la velocidad en las curvas e incluso puede verificar la presencia del cordón, lo que aporta un nuevo nivel de inteligencia a las operaciones de dispensación. 

Diseñado para la versatilidad y la integración perfecta

Esta solución de dispensación integrada, que se puede implementar en una amplia variedad de industrias, se puede añadir rápidamente a las operaciones existentes sin necesidad de rediseñar el espacio de trabajo ni añadir la infraestructura de seguridad tradicional de los robots. Gracias a la naturaleza colaborativa del CRX, puede trabajar de forma segura junto a los operadores humanos, lo que aumenta el rendimiento y permite a los miembros del equipo centrarse en tareas más complejas y de mayor valor agregado.

El futuro de la dispensación ya está aquí

Desde la electrónica y la automoción hasta la industria aeroespacial y la fabricación en general, el carro de dispensación móvil colaborativo de FANUC está redefiniendo la dispensación automatizada con precisión, eficiencia y una facilidad de uso inigualable. Para las empresas que buscan mejorar la calidad, reducir los desperdicios y empoderar a su fuerza laboral, esta solución basada en cobots cumple en todos los frentes.

Características técnicas

  • Cobot CRX-30iA:
  • Especificaciones del sistema de dispensación:
    • Flujo continuo de hasta 10 cc/seg
    • Rango de viscosidad: de 50 000 a 1 500 000 cps
    • Calentamiento total hasta 165 °F (70 °C)
    • Controlado directamente a través del sistema de movimiento de FANUC; no se necesitan controladores de terceros