R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compatible: R-30iB Plus A-Cabinet
Controlador compatible: R-30iB Plus B-Cabinet
La extraordinaria precisión de trayectoria del M-800iA/60 para aplicaciones de alta precisión permite a los fabricantes mejorar significativamente la calidad del corte y la soldadura por láser, o en general de los procesos que exigen una precisión muy alta. El M-800iA/60 ofrece una precisión excepcional sin ralentizar el proceso de producción.
Gracias a su construcción altamente rígida y robusta, el M-800iA/60 ofrece un excelente rendimiento en cuanto a precisión.
La tecnología de calibración FANUC iRCalibration Signature se incluye de serie.
Su excelente desempeño de movimiento, especialmente en esquinas estrechas, lo hace ideal para aplicaciones de trayectorias de alta precisión, como el corte láser 3D.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.
El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.
La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.
La serie M-800 de FANUC ofrece una precisión de trayectoria superior para aplicaciones de precisión sin comprometer la velocidad de producción.