RTU

RTU modular

Carga máxima
2000 kg
Ejes
1

La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC M-710, R-1000, R-2000 y M-800 con un sistema de rieles servoaccionado que admite cargas útiles de hasta 2000 kg. Con longitudes de carrera ajustables de hasta 20 metros y un diseño compacto y modular, maximiza la flexibilidad y la eficiencia del espacio. El software totalmente integrado mejora el rendimiento del robot, mientras que la calidad del ensamblaje en fábrica garantiza la confiabilidad. Con el respaldo de la red de servicio global de FANUC, la RTU modular ofrece una automatización consistente y escalable para aplicaciones exigentes.

Características principales del Modular RTU

Robots compatibles

M-710s, serie R-1000, serie R-2000 y M-800

Capacidad de carga útil de 2000 kg en el carro

Longitud de carrera ajustable hasta 20 m y diseño modular

Los módulos y las extensiones se combinan para formar rieles de 1 m a 20 m en incrementos de 0,5 m

Dimensiones y silueta compactas

Funciones de software mejoradas integradas en el software del robot

La RTU modular funciona con la opción de software RTU modulares de 2000 kg (S630).

Calidad confiable ensamblada en fábrica

Suministro y mantenimiento a nivel mundial a través de la red de ventas y servicio de FANUC

Especificaciones

Detalles técnicos

Essential technical details and valuable information to help you choose the right RTU for your application.
Axes
1
Max Payload
2000 kg
Stroke
1 m-20 m (incrementos de 0,5 m)
Max Speed (0–1500 kg payload)
2 m/s
Max Speed (1500–2000 kg payload)
1.5 m/s
Pose Repeatability
±0.02 mm
Min Mass
965 kg
Max Mass
5505 kg
Max Riser Height 1
650 mm
Max Riser Height 2
300 mm
Mounting Method
Floor
IP Rating
IP54
Downloads

Download for More Information

Compatibility

Compatible Robots

M710i C 50 Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/50

El FANUC M‑710iC/50 un robot compacto de 6 ejes muy popular para alimentación de máquinas, rectificado, pulido, desbarbado, corte por chorro de agua y lavado.

Max Payload:
50 kg
Reach:
2050 mm
Ver M-710iC/50
Int ro pr m71070 l 1
Articulated Robots

M-710iC/70

El FANUC M‑710iC/70 robot compacto de 6 ejes adecuado para diversas aplicaciones que combina carga útil de 70 kg con velocidades de eje extremadamente altas.

Max Payload:
70 kg
Reach:
2050 mm
Ver M-710iC/70
M710i C 50 S Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/50S

El FANUC M‑710iC/50S es un robot compacto de 6 ejes. Versión diseñada específicamente para acceder a máquinas y espacios de trabajo estrechos.

Max Payload:
50 kg
Reach:
1359 mm
Ver M-710iC/50S
M710i C 20 L w positioner Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/20L

El robot FANUC M‑710iC/20L ideal para aplicaciones como manejo de máquinas, el esmerilado, el pulido, el desbarbado, el corte por chorro de agua y el lavado.

Max Payload:
20 kg
Reach:
3110 mm
Ver M-710iC/20L
M 710i C 50 H Beauty Shot
Palletizing Robots

M-710iC/50H

El FANUC M‑710iC/50H robot compacto de 6 ejes que en su diseño de 5 ejes es ideal para embalaje y paletización.

Max Payload:
50 kg
Reach:
2003 mm
Ver M-710iC/50H
Yellow FANUC M-710iC industrial robotic arm on a gray base, shown against a white background with its long arm extended upward and to the right.
Articulated Robots

M-710iC/12L

El FANUC M‑710iC/12L es un robot de 6 ejes con capacidad de carga pequeña a mediana, ideal para todas las aplicaciones con cargas medias de hasta 12 kg.

Max Payload:
12 kg
Reach:
3123 mm
Ver M-710iC/12L
M 710i C 45 M Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/45M

El FANUC M‑710iC/45M es un robot de 6 ejes con un diseño compacto y una muñeca delgada, siendo excelente opción para operaciones de espacio es reducido.

Max Payload:
45 kg
Reach:
2606 mm
Ver M-710iC/45M
Lea ro m710ic20m l 1 new
Articulated Robots

M-710iC/20M

FANUC M‑710iC/20M robot de 6 ejes especialmente adecuado para operaciones de soldadura por arco, manipulación de materiales y aplicación de selladores.

Max Payload:
20 kg
Reach:
2582 mm
Ver M-710iC/20M
M710i D 50 M Beauty Shot Left
Articulated Robots

M-710iD/50M

El nuevo robot de seis ejes M‑710iD/50M de FANUC de carga útil de 50 kg y brazo J2 curvo, minimiza la interferencia con las piezas de trabajo y los accesorios.

Max Payload:
50 kg
Reach:
2606 mm
Ver M-710iD/50M
M710i D 70 Beauty Shot Facing Left
Articulated Robots

M-710iD/70

El robot FANUC M‑710iD/70 es una solución versátil y robusta diseñada para una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Max Payload:
70 kg
Reach:
2104 mm
Ver M-710iD/70
R 1000i A 80 F Beauty Shot
Articulated Robots

R-1000iA/80F

El FANUC R‑1000iA/80F es un robot rápido y versátil para cargas medias, ideal para soldadura, manipulación y paletización.

Max Payload:
80 kg
Reach:
2230 mm
Ver R-1000iA/80F
Int ro pr r1000100f r 1
Articulated Robots

R-1000iA/100F

El FANUC R‑1000iA/100F es un robot de 6 ejes, flexible y potente, ideal para aplicaciones exigentes y soldadura por puntos de alta velocidad.

Max Payload:
100 kg
Reach:
2230 mm
Ver R-1000iA/100F
Int ro pr r100080h r 1
Articulated Robots

R-1000iA/80H

El FANUC R‑1000iA/80H es un robot rápido y versátil para cargas medias, ideal para soldadura, manipulación y paletizado.

Max Payload:
80 kg
Reach:
2230 mm
Ver R-1000iA/80H
Int ro pr r2000165f l 1
Articulated Robots

R-2000iC/165F

El FANUC R‑2000iC/165F es un robot de 6 ejes para manipulación de materiales, con ciclos rápidos, ideal para soldadura por puntos y aplicaciones automotrices.

Max Payload:
165 kg
Reach:
2655 mm
Ver R-2000iC/165F
R 2000i C 165 R 210 R Beauty Shot
Articulated Robots

R-2000iC/165R

El FANUC R‑2000iC/165R, montado en bastidor, es ideal para aumentar productividad en prensas, CNC y aplicaciones de mantenimiento de máquinas.

Max Payload:
165 kg
Reach:
3095 mm
Ver R-2000iC/165R
Int ro pr r2000210f l 1
Articulated Robots

R-2000iC/210F

El FANUC R‑2000iC/210F es un robot de 6 ejes para manipulación de materiales, ideal para tareas de manipulación pesada en una amplia variedad de aplicaciones.

Max Payload:
210 kg
Reach:
2655 mm
Ver R-2000iC/210F
Int ro pr r2000210r l 1
Articulated Robots

R-2000iC/210R

El FANUC R‑2000iC/210R, montado en bastidor, ofrece gran flexibilidad gracias a su amplia área de trabajo de 3095 mm y ahorro de espacio.

Max Payload:
210 kg
Reach:
3095 mm
Ver R-2000iC/210R
R 2000i C 125 L Beauty Shot
Articulated Robots

R-2000iC/125L

El FANUC R‑2000iC/125L, con 6 ejes, manipula cargas pesadas con precisión y máxima flexibilidad en un amplio espacio de trabajo.

Max Payload:
125 kg
Reach:
3100 mm
Ver R-2000iC/125L
Int ro pr r2000270f l 1 new
Articulated Robots

R-2000iC/270F

El FANUC R‑2000iC/270F es un robot de 6 ejes con 270 kg de carga útil, el más potente de la serie R‑2000, ideal para manipulación pesada.

Max Payload:
300 kg
Reach:
2655 mm
Ver R-2000iC/270F
R 2000ic270r
Articulated Robots

R-2000iC/270R

El FANUC R‑2000iC/270R es un robot en bastidor con 270 kg de carga útil, alcance de 3095 mm y diseño que ahorra espacio en el suelo.

Max Payload:
270 kg
Reach:
3095 mm
Ver R-2000iC/270R
Int ro pr r2000210l l 1
Articulated Robots

R-2000iC/210L

El FANUC R‑2000iC/210L, con 6 ejes, manipula cargas pesadas con precisión y flexibilidad dentro de un amplio espacio de trabajo.

Max Payload:
210 kg
Reach:
3100 mm
Ver R-2000iC/210L
R2000id165f210f67803c1a192243989a62fbd3b45290e5
Articulated Robots

R-2000iD/100FH

El FANUC R‑2000iD/100FH ofrece 100 kg de carga útil, ideal para múltiples tareas de manipulación pesada en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Max Payload:
100 kg
Reach:
2605 mm
Ver R-2000iD/100FH
R2000id165f210f67803c1a192243989a62fbd3b45290e5
Articulated Robots

R-2000iD/165FH

El FANUC R‑2000iD/165FH ofrece 165 kg de carga útil, ideal para múltiples aplicaciones de manipulación pesada en diversos entornos industriales.

Max Payload:
165 kg
Reach:
2605 mm
Ver R-2000iD/165FH
R2000id165f210f
Articulated Robots

R-2000iD/210FH

El FANUC R‑2000iD/210FH ofrece 210 kg de carga útil, ideal para una amplia gama de aplicaciones de manipulación pesada.

Max Payload:
210 kg
Reach:
2605 mm
Ver R-2000iD/210FH