Serie M-710

M-710iD/70

Carga máxima
70 kg
Alcance
2104 mm
Ejes
6
Peso del robot
580 kg

El robot FANUC M-710iD/70 es una solución versátil y robusta diseñada para una amplia variedad de aplicaciones industriales, desde la manipulación de materiales hasta la soldadura por puntos. Su amplio campo de trabajo, con un alcance de 2104 mm y una capacidad de carga útil de 70 kg, lo hace ideal para manipular láminas de vidrio, paneles de acero y otros productos grandes y pesados.

M 710id 70 seat mounting

Altas velocidades del eje

El robot ofrece un rendimiento de movimiento excepcional con ejes de alta velocidad. Esto se traduce en tiempos de ciclo más rápidos y una mayor productividad.

M 710id 70 seat mounting closeup of robot

Repetibilidad confiable

El M-710iD/70 ofrece la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC. Una repetibilidad de ±0,03 mm permite al M-710iD/70 ofrecer resultados precisos de forma constante para cualquier aplicación, desde el ensamblaje hasta la recogida y colocación o el paletizado.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
70 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.03 mm
Alcance
2104 mm
Peso del robot
580 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
225°
Rango de movimiento J3
440°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
180°/s
Velocidad J2
180°/s
Velocidad J3
180°/s
Velocidad J4
260°/s
Velocidad J5
260°/s
Velocidad J6
370°/s
Momento / Inercia J4
300/30
Momento / Inercia J5
300/30
Momento / Inercia J6
150/15
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Accesorios

Accesorios disponibles

FANUC Modular RTU Beauty Shot

RTU modular

La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.

Explorar la línea completa

La serie M-710

Los robots de la serie M-710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.

M710i D 50 M Palletizing Buckets
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

M 710i D50 M Handling Cardboard Pad

Vidrio

FANUC ofrece automatización para la fabricación de vidrio con robots de 0,5−2.300 kg de carga útil, ideales para cualquier aplicación de manipulación de vidrio.