R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Esta innovadora serie de robots ligeros cuenta con una muñeca delgada, un brazo rígido y un tamaño reducido. Las altas velocidades de los ejes lo hacen extremadamente rápido. Esta versión compacta de brazo corto ha sido diseñada específicamente para acceder a máquinas y espacios de trabajo estrechos.
Grasa de grado alimenticio para muñecas, cuerpo blanco recubierto de epoxi para aplicaciones secundarias de manipulación y procesamiento de alimentos, como la recogida, manipulación y transferencia de bandejas.
Permite un diseño flexible de las celdas y reduce los tiempos de ciclo. Permite que varios robots trabajen juntos en estrecha proximidad sin interferencias.
El brazo compacto J3 de este modelo es ideal para introducirlo en aberturas estrechas sin riesgo de engancharse.
Adecuado para aplicaciones que requieren una fuerza constante, como pulido, desbarbado y para aplicaciones de proceso como soldadura, encolado o manipulación de piezas.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.
Los robots de la serie M-710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.