R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compatible: R-30iB Plus A-Cabinet
Controlador compatible: R-30iB Plus B-Cabinet
Con una capacidad de carga de 100 kg, este modelo es ideal para cualquier número de trabajos de manipulación pesada en casi cualquier aplicación. Su diseño de brazo hueco permite un ruteo de cables completamente interno gracias a la fácil accesibilidad de los cables de proceso integrados para un intercambio independiente gracias a las amplias ranuras de mantenimiento abiertas. El área de instalación se ha reducido en un 23 % en comparación con los modelos R-2000iC. Su forma y diseño compactos facilitan enormemente la integración, y el ruteado integrado de los cables de proceso muestra su gran ventaja durante la simulación fuera de línea, ya que se eliminan por completo los contornos de interferencia de los cables.
Los cables de proceso totalmente integrados garantizan la protección de los cables de proceso y evitan interferencias con los equipos del sistema.
Diseñados para ofrecer una gran durabilidad y un fácil mantenimiento, los nuevos cables de la serie R-2000iD reducen el tiempo y los costos de mantenimiento.
La serie R-2000iD ahorra un valioso espacio en la planta de producción, ya que solo requiere una superficie mínima de 678 x 536 mm.
El R-2000iD tiene actualmente una capacidad de carga de hasta 210 kg y un alcance de 2605 mm. Sin embargo, en comparación con su predecesor, la serie R-2000iD ocupa mucho menos espacio.
Este modelo de robot está integrado en el software de programación fuera de línea ROBOGUIDE, propio de FANUC. ROBOGUIDE es una potente herramienta que permite a los integradores, planificadores y usuarios diseñar celdas, sistemas y movimientos fuera de línea.
Descubra el modelo R-2000iD/210FH con una capacidad de carga útil de 210 kg.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.
El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.
La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.
Los robots FANUC R-2000 manejan cargas de 100 a 270 kg con alta velocidad, diseño compacto y precisión, lo que los hace ideales para la manipulación de materiales con cargas pesadas y la soldadura por puntos.