Cargando...
Serie M-710

M-710iC/20M

Carga máxima
20 kg
Alcance
2582 mm
Ejes
6
Peso del robot
530 kg

El robot industrial M-710iC/20M cuenta con una muñeca delgada, un brazo rígido y un tamaño reducido. Ha sido diseñado específicamente para trabajar en espacios reducidos y es especialmente adecuado para operaciones de soldadura por arco, manipulación de materiales y aplicación de selladores. Con 2582 mm, su alcance es similar al del M-710iC/45M. Sin embargo, las velocidades de los ejes J4 y J6 son mucho mayores.

Fea ro m710ic20m l 5

Diseñado para celdas compactas

Cuando el espacio es muy reducido, el M-710iC/20M es una buena alternativa al M-710iC/20L.

Fea ro m710ic20m l 3

Brazo compacto J3

Con su área de trabajo de 2582 mm y una repetibilidad con una precisión de ± 0,06 mm, la M-710iC/20M es ideal para aplicaciones de sellado en celdas estrechas.

Fea ro m710ic20m l 1

Protección de muñeca IP67 de serie

Gracias a su muñequera resistente al polvo y al agua, este modelo es ideal para entornos difíciles.

Fea ro m710ic20m l 2

Opciones de instalación flexibles

Ámbito de trabajo completo cuando el robot está montado boca abajo. Diseño flexible de la célula sin interferencias, lo que permite que varios robots trabajen juntos en estrecha proximidad.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
20 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.06 mm
Alcance
2582 mm
Peso del robot
530 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
360°
Rango de movimiento J2
225°
Rango de movimiento J3
435°
Rango de movimiento J4
400°
Rango de movimiento J5
280°
Rango de movimiento J6
900°
Velocidad J1
175°/s
Velocidad J2
175°/s
Velocidad J3
180°/s
Velocidad J4
350°/s
Velocidad J5
360°/s
Velocidad J6
600°/s
Momento / Inercia J4
39.2/.88
Momento / Inercia J5
39.2/.88
Momento / Inercia J6
19.6/.25
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Accesorios

Accesorios disponibles

FANUC Modular RTU Beauty Shot

RTU modular

La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.

Explorar la línea completa

La serie M-710

Los robots de la serie M-710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.

M710i D 50 M Palletizing Buckets
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.