Serie M-710

M-710iC/70

Carga máxima
70 kg
Alcance
2050 mm
Ejes
6
Peso del robot
560 kg

Esta innovadora serie de robots ligeros cuenta con una muñeca delgada, un brazo rígido y un tamaño reducido. Con la mejor carga útil e inercia de su categoría, este potente modelo de 6 ejes es adecuado para diversas aplicaciones y combina una carga útil de 70 kg con velocidades de eje extremadamente altas.

M710ic 70 robot arm wrist banner

Velocidad máxima y rendimiento de movimiento

Los ejes de alta velocidad y los reductores y motores precisos y robustos diseñados específicamente proporcionan al M-710 un rendimiento excelente y una fiabilidad sin igual.

M710ic 70 position handle robot banner

Maneje hojas grandes fácilmente

Las altas velocidades de los ejes y la gran capacidad de carga útil que ofrece este modelo lo hacen ideal para manipular piezas de gran tamaño, como láminas de vidrio y paneles de acero.

M710ic 70 robot left black banner

Extraordinaria repetibilidad

Gracias a sus velocidades de eje muy altas y a su repetibilidad de ± 0,04 mm, este modelo puede levantar hasta 70 kg.

M710ic 70 palletising robot banner

Ideal para manipular y empacar

Desde el manejo de grandes cargas hasta el embalaje de mercancías ligeras, este modelo no conoce límites.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
70 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.04 mm
Alcance
2050 mm
Peso del robot
560 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
225°
Rango de movimiento J3
440°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
160°/s
Velocidad J2
120°/s
Velocidad J3
120°/s
Velocidad J4
225°/s
Velocidad J5
225°/s
Velocidad J6
225°/s
Momento / Inercia J4
294/30
Momento / Inercia J5
294/30
Momento / Inercia J6
147/15
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Accesorios

Accesorios disponibles

FANUC Modular RTU Beauty Shot

RTU modular

La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.

Explorar la línea completa

La serie M-710

Los robots de la serie M-710 de FANUC manejan cargas de 12 a 70 kg con una muñeca delgada, velocidades rápidas y un alcance de hasta 3,1 m, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento.

M710i D 50 M Palletizing Buckets
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.

Videos

Míralo en acción

Sistema de reprofilado de álabes de ventilador - BF-X 800

La tecnología robótica y basada en IA automatiza el mantenimiento, reparación y reacondicionamiento (MRO) de las palas de ventilador para mejorar la precisión de las reparaciones, reducir los desechos y prolongar la vida útil de los componentes.

Esmerilado robótico de soldaduras

Los robots FANUC M‑710iC realizan el esmerilado automatizado de soldaduras para eliminar el exceso de material y lograr un acabado superficial uniforme.

Sistema de lijado de molduras exteriores para automóviles

Un sistema de lijado robótico flexible realiza automáticamente el acabado de piezas de molduras para automóviles y embarcaciones utilizando accesorios de cambio rápido y rotación de piezas por ambos lados.

Caso práctico de Pioneer: lijado robotizado

Un robot FANUC M710iC lija piezas utilizando accesorios intercambiables, herramientas con control de presión y rotación automatizada de las piezas para acceder a la parte inferior.

Sistema de ensamblaje de cubiertas de motor con múltiples robots

Un sistema FANUC con múltiples robots realiza el marcado, el sellado, la instalación de sensores, el remachado, el apriete y las pruebas de fugas de las cubiertas de motor.