Serie R-2000

R-2000iC/270R

Carga máxima
270 kg
Alcance
3095 mm
Ejes
6
Peso del robot
1590 kg

La última incorporación a la serie R-2000iC completa la gama de robots montados en bastidor hasta clases de carga útil elevadas. Con un brazo J3 reforzado, este modelo es capaz de transportar cargas útiles de hasta 270 kg. Ofrece una enorme flexibilidad gracias a su amplio campo de trabajo de 3095 mm y el montaje en bastidor también le permite ahorrar un valioso espacio en el suelo. Con un alto rendimiento y excelentes capacidades de carga útil, es la solución perfecta para multitud de aplicaciones de alta carga útil.

R 2000ic270r

Robot montado en bastidor con la mayor capacidad de carga útil

Con un brazo J3 reforzado, este robot R-2000iC/270R montado en bastidor (rack) es capaz de transportar cargas útiles de hasta 270 kg. El montaje en bastidor, combinado con el enorme alcance de este modelo, facilita la colocación de la herramienta en el lugar adecuado, independientemente de su espacio de trabajo.

R 2000ic270r

Gran alcance de 3095 mm

El montaje en bastidor, combinado con el enorme alcance de este modelo, facilita la colocación de la herramienta en el lugar adecuado, independientemente de su espacio de trabajo. Al ahorrar un valioso espacio en el piso, este R-2000 con montaje en bastidor añade versatilidad a su instalación.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus A-Cabinet, R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
270 kg
Método de montaje
Rack
Repetibilidad
±0.05 mm
Alcance
3095 mm
Peso del robot
1590 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
200°
Rango de movimiento J3
375°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
105°/s
Velocidad J2
85°/s
Velocidad J3
85°/s
Velocidad J4
120°/s
Velocidad J5
120°/s
Velocidad J6
200°/s
Momento / Inercia J4
1730/320
Momento / Inercia J5
1730/320
Momento / Inercia J6
900/230
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP56
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Accesorios

Accesorios disponibles

FANUC Modular RTU Beauty Shot

RTU modular

La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.

Explorar la línea completa

La serie R-2000

Los robots FANUC R-2000 manejan cargas de 100 a 270 kg con alta velocidad, diseño compacto y precisión, lo que los hace ideales para la manipulación de materiales con cargas pesadas y la soldadura por puntos.

R 2000i C 165 F Transfer Case Handling System
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.