Serie R-2000

R-2000iC/165F

Carga máxima
165 kg
Alcance
2655 mm
Ejes
6
Peso del robot
1090 kg

El FANUC R-2000iC/165F forma parte de una amplia familia de robots industriales que ofrecen una gran variedad de cargas útiles y alcances. Este robot de seis ejes presenta un diseño compacto con una muñeca delgada, lo que le permite operar en espacios de trabajo reducidos. Con una carga útil de 165 kg y un alcance de 2655 mm, este robot es una solución potente y flexible para una gran variedad de aplicaciones de manipulación de materiales y soldadura por puntos.

 

R 2000ic 210 robot handling parts banner

La mejor opción para el sector automotriz

El FANUC R-2000iC/165F es ideal para la soldadura por puntos de alta producción en la industria automotriz.

Fea ro ia r2000 spotweld 1

El especialista en soldadura por puntos

Este modelo cuenta con una opción de vestido (dress-out) compacto e integrado y una muñeca de tamaño reducido.

Fea ro pr r2000165f l 2

Modelo versátil para cargas pesadas

Sea cual sea la aplicación, con su capacidad de 165 kg, este modelo es una excelente opción para tareas que implican cargas útiles elevadas.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus A-Cabinet, R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
165 kg
Método de montaje
Floor
Repetibilidad
±0.05 mm
Alcance
2655 mm
Peso del robot
1090 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
136°
Rango de movimiento J3
312°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
120°/s
Velocidad J2
105°/s
Velocidad J3
110°/s
Velocidad J4
140°/s
Velocidad J5
140°/s
Velocidad J6
220°/s
Momento / Inercia J4
940/89
Momento / Inercia J5
940/89
Momento / Inercia J6
490/46
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP56
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Accesorios

Accesorios disponibles

FANUC Modular RTU Beauty Shot

RTU modular

La RTU modular amplía las capacidades de los robots FANUC con un sistema de rieles compacto y de alta capacidad de carga, que ofrece un alcance flexible y una integración de software perfecta.

Explorar la línea completa

La serie R-2000

Los robots FANUC R-2000 manejan cargas de 100 a 270 kg con alta velocidad, diseño compacto y precisión, lo que los hace ideales para la manipulación de materiales con cargas pesadas y la soldadura por puntos.

R 2000i C 165 F Transfer Case Handling System
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.