• 5 min read

FANUC América presenta soluciones de automatización de vanguardia en la NPE 2024

Compartir Facebook X LinkedIn Email

Para publicación inmediata

Rochester Hills, MI – (9 de abril de 2024) FANUC America, líder en automatización, presentará sus últimos robots, cobots y soluciones de automatización industrial en la NPE2024. Visita el stand n.º W773 para conocer soluciones de vanguardia, como la máquina de moldeo por inyección eléctrica ROBOSHOT, todas ellas diseñadas para ayudar a los fabricantes de plásticos a maximizar su productividad y su posición competitiva a nivel mundial.

Mike Cicco, presidente y director ejecutivo de FANUC America, pronunciará el discurso de apertura en la NPE, titulado «Liberando el potencial: robótica, inteligencia artificial y automatización en la nueva era tecnológica». Su discurso se centrará en cómo los avances en robótica y automatización están revolucionando la industria del plástico, así como en el prometedor futuro de la colaboración entre humanos y máquinas.

«Espero que los asistentes comprendan mejor el poder transformador de las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, la robótica y la automatización», dijo Cicco. «Mi objetivo es ayudar a las empresas a reconocer el papel central que desempeña la automatización para impulsar la eficiencia, la precisión y la escalabilidad en diversos sectores. Animo a más personas a explorar las posibilidades que ofrecen las soluciones de automatización para superar los retos de producción y mantenerse competitivos».

Descubre los populares cobots CRX de FANUC

Los cobots CRX de FANUC son soluciones ideales para aumentar la productividad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que están dando sus primeros pasos en la automatización. Su confiabilidad (ocho años sin mantenimiento), flexibilidad y facilidad de implementación los convierten en una excelente opción para diversas tareas de alta variedad y bajo volumen en la fabricación de plásticos.

En la NPE, una CRX-10iA con iRVision® integrado y control de fuerza simulará el desbarbado de piezas de plástico.

La FANUC P-40iA pinta piezas de plástico

Un robot de pintura P-40iA, equipado con el controlador R-30iB Plus Mate, muestra cómo pintar piezas de plástico mediante un movimiento coordinado con una plataforma giratoria. Al girar 360 grados completos, el robot garantiza la cobertura de todos los lados de las piezas. La configuración incluye el robot y una caja de motor purgada (PMB) para el control de ejes auxiliares en un área peligrosa. El movimiento coordinado mantiene un control preciso sobre el robot y la rotación de la pieza, lo que evita el exceso de pulverización.

El robot FANUC P-40iA cuenta con un alcance de 1,300 mm, una carga útil de 5 kg y un diseño de brazo compacto adecuado para áreas de trabajo pequeñas. Incluye un cuerpo de aluminio fundido, un brazo purgado y presurizado, el módulo de purga de FANUC y válvulas solenoides integradas para el gatillo de la pistola. Ya sea para aplicaciones con líquidos, polvos, fibra de vidrio triturada (FRP) o gel, el P-40iA es una solución de pintura versátil. Además, se puede montar en diversas posiciones (en el piso, invertido, en la pared o en ángulo) y programarse fuera de línea utilizando el software para robots PaintTool de FANUC.

FANUC ha estado fabricando robots de pintura en EE. UU. desde 1982 en su sede de Rochester Hills, Michigan. Explora el P-40iA para obtener más detalles.

FANUC ROBOSHOT operado por un robot FANUC LR Mate

La máquina de moldeo por inyección eléctrica ROBOSHOT de FANUC marca un antes y un después en la fabricación de plásticos. La ROBOSHOT toma la tecnología de precisión CNC de vanguardia, proveniente del torneado y el fresado CNC, y la aplica al moldeo por inyección eléctrico. Los resultados son una mayor aceleración, una precisión de movimiento máxima y tiempos de ciclo extremadamente cortos para producir grandes cantidades de piezas de alta calidad constante.

En la NPE, FANUC presentará un ROBOSHOT 55iB operado por un robot FANUC LR Mate 200iD. La demostración destaca la tecnología Robot ON-SITE de FANUC, que permite que un robot controle las funciones y acciones mediante programación robótica, con la capacidad de «comunicarse» con el programa de código G del CNC. Esta característica permite que las máquinas herramienta, incluso las más antiguas, se conecten fácilmente a los robots con solo un cable Ethernet.

Demostraciones de automatización industrial

FANUC presentará lo último en automatización industrial: soluciones integrales para aumentar la productividad y la eficiencia, entre las que se incluyen:

  • MT-LINKi, una solución de monitoreo de máquinas herramienta totalmente escalable y lista para usar, capaz de monitorear, recopilar y administrar datos de una a dos mil máquinas. La demostración muestra la capacidad de MT-LINKi para conectarse a los CNC de FANUC, los robots de FANUC, así como a los protocolos MTConnect y OPC-UA.
  • Conozca el CNC de alto rendimiento 0i-MODEL-F Plus de FANUC con iHMI y sistemas servo perfectamente integrados con una fresadora CNC de escritorio Laguna iQ. Equipada con conectividad MT-LINKi y FASData, la exhibición muestra la excelente coordinación entre la máquina, el control y los accionamientos para ofrecer un valor inigualable en cuanto a confiabilidad y precisión. La demostración destaca nuevas características, entre ellas la capacidad Multi-Tool, la función de monitoreo remoto y la función de registro del estado de la máquina.
  • Torno Levil: los CNC de FANUC se utilizan en varias fresadoras y tornos fabricados por Levil Technology, todas ellas máquinas robustas perfectas para cortar madera, plástico y metal. En la NPE, FANUC demostrará el CNC 0i-TF controlando un torno Levil LTC-30. Esta aplicación de torneado destacará la función de oscilación de aprendizaje del servo de FANUC para la ruptura de virutas, el roscado y la facilidad de uso.

About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.